ST 14 Angle connector plugs - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/st14.prj},{NB=ST1409M101},{REF=ST1409M101},{REFOLD=ST 14},{D4=9},{D=M10x1},{D2=6.0},{L=27},{L1=9},{L2=23},{SW=11},{D3=6.0},{D5=8.0},{D6=6.8},{L3=12},{L4=5},{L5=3.7},{DA=10.000},{DB=8.160},{ANG=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Width accross flats
[mm]
ST1409M08-075
ST1409M08-075
9
M8x0.75
4.5
27
9
23
11
ST1409M101
ST1409M101
9
M10x1
6.0
27
9
23
11
ST1409R1/8
ST1409R1/8
9
R1/8
6.0
27
9
23
11
ST1413M141-5
ST1413M141-5
13
M14x1.5
9.0
34
9
25
15
ST1413R1/4
ST1413R1/4
13
R1/4
9.0
34
9
25
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청