WZ 1100 Coarse pitch axles - DME - Mat.: ~1.0727 ~ 980 N/mm2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/wz_1100.prj},{NB=WZ 1100 28 X 160 L-L},{REF=WZ 1100 28 X 160 },{D=28},{H=160},{ST=L},{ST1=L},{Z=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
H
h
[mm]
Z
Teeth nuber z
[mm]
WZ 1100 28 X 80 L-L
WZ 1100 28 X 80
28
80
9
WZ 1100 28 X 120 L-L
WZ 1100 28 X 120
28
120
10
WZ 1100 28 X 160 L-L
WZ 1100 28 X 160
28
160
11
WZ 1100 38 X 120 L-L
WZ 1100 38 X 120
38
120
10
WZ 1100 38 X 160 L-L
WZ 1100 38 X 160
38
160
11
WZ 1100 38 X 200 L-L
WZ 1100 38 X 200
38
200
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청