F3119 - One-sided self-lubricating guiding rail, with screw holes - DME - Mat. 2.0598 - 180HB / Graphit / Graphite
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f3119.prj},{NB=F31192513160},{REF=F31192513160},{DSC=F 3119/25/13/160},{M=M6},{A=3},{B=20},{B4=9},{L=160},{L4=70.0},{S=25},{S2=13},{B1=15},{B2=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
M
Socket Head Size M
ⁿ/ₐ
A
No of holes
ⁿ/ₐ
B
Width B
[mm]
B4
Distance B4
[mm]
L
Length L
[mm]
L4
Distance L4
[mm]
S
Height S
[mm]
S2
Height S2
[mm]
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
F31191206040
F31191206040
F 3119/12/ 6/ 40
M5
2
16
6
40
24.0
12
6
12
4
F31191206050
F31191206050
F 3119/12/ 6/ 50
M5
2
16
6
50
34.0
12
6
12
4
F31191206063
F31191206063
F 3119/12/ 6/ 63
M5
2
16
6
63
47.0
12
6
12
4
F31191206080
F31191206080
F 3119/12/ 6/ 80
M5
3
16
6
80
32.0
12
6
12
4
F31191608050
F31191608050
F 3119/16/ 8/ 50
M5
2
16
6
50
34.0
16
8
11
5
F31191608063
F31191608063
F 3119/16/ 8/ 63
M5
2
16
6
63
47.0
16
8
11
5
F31191608080
F31191608080
F 3119/16/ 8/ 80
M5
3
16
6
80
32.0
16
8
11
5
F31191608100
F31191608100
F 3119/16/ 8/100
M5
3
16
6
100
42.0
16
8
11
5
F31192008063
F31192008063
F 3119/20/ 8/ 63
M6
2
20
9
63
43.0
20
8
15
5
F31192008080
F31192008080
F 3119/20/ 8/ 80
M6
2
20
9
80
60.0
20
8
15
5
F31192008100
F31192008100
F 3119/20/ 8/100
M6
3
20
9
100
40.0
20
8
15
5
F31192008125
F31192008125
F 3119/20/ 8/125
M6
3
20
9
125
52.5
20
8
15
5
F31192011063
F31192011063
F 3119/20/11/ 63
M6
2
20
9
63
43.0
20
11
15
5
F31192011080
F31192011080
F 3119/20/11/ 80
M6
2
20
9
80
60.0
20
11
15
5
F31192011100
F31192011100
F 3119/20/11/100
M6
3
20
9
100
40.0
20
11
15
5
F31192011125
F31192011125
F 3119/20/11/125
M6
3
20
9
125
52.5
20
11
15
5
F31192508080
F31192508080
F 3119/25/ 8/ 80
M6
2
20
9
80
60.0
25
8
15
5
F31192508100
F31192508100
F 3119/25/ 8/100
M6
3
20
9
100
40.0
25
8
15
5
F31192508125
F31192508125
F 3119/25/ 8/125
M6
3
20
9
125
52.5
25
8
15
5
F31192508160
F31192508160
F 3119/25/ 8/160
M6
3
20
9
160
70.0
25
8
15
5
F31192513080
F31192513080
F 3119/25/13/ 80
M6
2
20
9
80
60.0
25
13
15
5
F31192513100
F31192513100
F 3119/25/13/100
M6
3
20
9
100
40.0
25
13
15
5
F31192513125
F31192513125
F 3119/25/13/125
M6
3
20
9
125
52.5
25
13
15
5
F31192513160
F31192513160
F 3119/25/13/160
M6
3
20
9
160
70.0
25
13
15
5
F31193210100
F31193210100
F 3119/32/10/100
M8
2
25
11
100
76.0
32
10
19
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청