F15375 - Blue Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f15375_asmtab.prj},{NB=F15375125X051},{REF=F15375125X051},{DSC=F 15375/12.5 x 51},{D2=12.5},{D1=6.3},{D4=1.8},{L0=51},{C=10.0},{F1=128},{S1=12.8},{F2=153},{S2=15.3},{FN=191},{SN=19.1},{N=48},{PPATH=f15375_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
L0
Length Lo
[mm]
C
Spring rate c
[N/mm]
F1
Force F1
[N]
S1
Length S1 (70% Lo)
[mm]
F2
Force F2
[N]
S2
Length S2 (65% Lo)
[mm]
FN
Force Fn
[N]
SN
Length Sn (60% Lo)
[mm]
F15375100X025
F15375100X025
F 15375/10 x 25
10.0
5.0
1.5
25
12.3
77
6.3
92
7.5
115
9.4
F15375100X032
F15375100X032
F 15375/10 x 32
10.0
5.0
1.5
32
9.5
76
8.0
91
9.6
113
12.0
F15375100X038
F15375100X038
F 15375/10 x 38
10.0
5.0
1.5
38
7.8
74
9.5
88
11.4
111
14.3
F15375100X044
F15375100X044
F 15375/10 x 44
10.0
5.0
1.5
44
6.5
72
11.0
86
13.2
108
16.5
F15375100X051
F15375100X051
F 15375/10 x 51
10.0
5.0
1.5
51
5.6
72
12.8
86
15.3
107
19.1
F15375100X064
F15375100X064
F 15375/10 x 64
10.0
5.0
1.5
64
4.5
71
16.0
86
19.2
107
24.0
F15375100X076
F15375100X076
F 15375/10 x 76
10.0
5.0
1.5
76
3.7
70
19.0
84
22.8
105
28.5
F15375100X305
F15375100X305
F 15375/10 x 305
10.0
5.0
1.5
305
0.9
68
76.3
82
91.5
102
114.0
F15375125X025
F15375125X025
F 15375/12.5 x 25
12.5
6.3
1.8
25
21.7
136
6.3
163
7.5
204
9.4
F15375125X032
F15375125X032
F 15375/12.5 x 32
12.5
6.3
1.8
32
16.8
134
8.0
161
9.6
202
12.0
F15375125X038
F15375125X038
F 15375/12.5 x 38
12.5
6.3
1.8
38
13.8
131
9.5
158
11.4
197
14.3
F15375125X044
F15375125X044
F 15375/12.5 x 44
12.5
6.3
1.8
44
11.6
127
11.0
153
13.2
191
16.5
F15375125X051
F15375125X051
F 15375/12.5 x 51
12.5
6.3
1.8
51
10.0
128
12.8
153
15.3
191
19.1
F15375125X064
F15375125X064
F 15375/12.5 x 64
12.5
6.3
1.8
64
7.8
125
16.0
150
19.2
187
24.0
F15375125X076
F15375125X076
F 15375/12.5 x 76
12.5
6.3
1.8
76
6.4
122
19.0
146
22.8
183
28.5
F15375125X089
F15375125X089
F 15375/12.5 x 89
12.5
6.3
1.8
89
5.6
125
22.3
150
26.7
188
33.4
F15375125X305
F15375125X305
F 15375/12.5 x 305
12.5
6.3
1.8
305
1.5
115
76.3
137
91.5
171
114.0
F15375160X025
F15375160X025
F 15375/16 x 25
16.0
8.0
2.2
25
31.9
201
6.3
239
7.5
299
9.4
F15375160X032
F15375160X032
F 15375/16 x 32
16.0
8.0
2.2
32
24.0
192
8.0
230
9.6
288
12.0
F15375160X038
F15375160X038
F 15375/16 x 38
16.0
8.0
2.2
38
19.4
185
9.5
222
11.4
277
14.3
F15375160X044
F15375160X044
F 15375/16 x 44
16.0
8.0
2.2
44
16.1
177
11.0
213
13.2
266
16.5
F15375160X051
F15375160X051
F 15375/16 x 51
16.0
8.0
2.2
51
13.8
176
12.8
212
15.3
265
19.1
F15375160X064
F15375160X064
F 15375/16 x 64
16.0
8.0
2.2
64
10.7
171
16.0
205
19.2
256
24.0
F15375160X076
F15375160X076
F 15375/16 x 76
16.0
8.0
2.2
76
8.8
166
19.0
200
22.8
250
28.5
F15375160X089
F15375160X089
F 15375/16 x 89
16.0
8.0
2.2
89
7.5
167
22.3
200
26.7
250
33.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청