F15365 - Green Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f15365_asmtab.prj},{NB=F15365125X051},{REF=F15365125X051},{DSC=F 15365/12.5 x 51},{D2=12.5},{D1=6.3},{D4=1.5},{L0=51},{C=3.8},{F1=48},{S1=12.8},{F2=58},{S2=15.3},{FN=78},{SN=20.4},{N=48},{PPATH=f15365_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
L0
Length Lo
[mm]
C
Spring rate c
[N/mm]
F1
Force F1
[N]
S1
Length S1 (75% Lo)
[mm]
F2
Force F2
[N]
S2
Length S2 (70% Lo)
[mm]
FN
Force Fn
[N]
SN
Length Sn (60% Lo)
[mm]
F15365100X025
F15365100X025
F 15365/10 x 25
10.0
5.0
1.1
25
1.6
28
6.3
33
7.5
44
10.0
F15365100X032
F15365100X032
F 15365/10 x 32
10.0
5.0
1.1
32
3.4
27
8.0
33
9.6
44
12.8
F15365100X038
F15365100X038
F 15365/10 x 38
10.0
5.0
1.1
38
2.8
26
9.5
32
11.4
42
15.2
F15365100X044
F15365100X044
F 15365/10 x 44
10.0
5.0
1.1
44
2.4
26
11.0
31
13.2
42
17.6
F15365100X051
F15365100X051
F 15365/10 x 51
10.0
5.0
1.1
51
2.1
27
12.8
32
15.3
43
20.4
F15365100X064
F15365100X064
F 15365/10 x 64
10.0
5.0
1.1
64
1.6
26
16.0
31
19.2
42
25.6
F15365100X076
F15365100X076
F 15365/10 x 76
10.0
5.0
1.1
76
1.3
25
19.0
29
22.8
40
30.4
F15365100X305
F15365100X305
F 15365/10 x 305
10.0
5.0
1.1
305
0.3
24
76.3
29
91.5
38
122.0
F15365125X025
F15365125X025
F 15365/12.5 x 25
12.5
6.3
1.5
25
8.5
53
6.3
64
7.5
85
10.0
F15365125X032
F15365125X032
F 15365/12.5 x 32
12.5
6.3
1.5
32
6.5
52
8.0
62
9.6
83
12.8
F15365125X038
F15365125X038
F 15365/12.5 x 38
12.5
6.3
1.5
38
5.3
51
9.5
61
11.4
81
15.2
F15365125X044
F15365125X044
F 15365/12.5 x 44
12.5
6.3
1.5
44
4.4
49
11.0
59
13.2
78
17.6
F15365125X051
F15365125X051
F 15365/12.5 x 51
12.5
6.3
1.5
51
3.8
48
12.8
58
15.3
78
20.4
F15365125X064
F15365125X064
F 15365/12.5 x 64
12.5
6.3
1.5
64
2.9
47
16.0
56
19.2
75
25.6
F15365125X076
F15365125X076
F 15365/12.5 x 76
12.5
6.3
1.5
76
2.5
48
19.0
57
22.8
76
30.4
F15365125X089
F15365125X089
F 15365/12.5 x 89
12.5
6.3
1.5
89
2.1
47
22.3
56
26.7
75
35.6
F15365125X305
F15365125X305
F 15365/12.5 x 305
12.5
6.3
1.5
305
0.6
45
76.3
54
91.5
73
122.0
F15365160X025
F15365160X025
F 15365/16 x 25
16.0
8.0
2.0
25
17.9
112
6.3
134
7.5
179
10.0
F15365160X032
F15365160X032
F 15365/16 x 32
16.0
8.0
2.0
32
13.5
108
8.0
129
9.6
173
12.8
F15365160X038
F15365160X038
F 15365/16 x 38
16.0
8.0
2.0
38
10.8
100
9.5
120
11.4
160
15.2
F15365160X044
F15365160X044
F 15365/16 x 44
16.0
8.0
2.0
44
8.8
96
11.0
116
13.2
154
17.6
F15365160X051
F15365160X051
F 15365/16 x 51
16.0
8.0
2.0
51
7.6
97
12.8
116
15.3
155
20.4
F15365160X064
F15365160X064
F 15365/16 x 64
16.0
8.0
2.0
64
5.9
95
16.0
114
19.2
152
25.6
F15365160X076
F15365160X076
F 15365/16 x 76
16.0
8.0
2.0
76
4.8
91
19.0
109
22.8
145
30.4
F15365160X089
F15365160X089
F 15365/16 x 89
16.0
8.0
2.0
89
4.0
90
22.3
108
26.7
142
35.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청