F1000 - Leader pins - DME - Mat. 1.7131 60HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1000.prj},{NB=F100024027045_12},{PN=F100024027045},{D=24},{L=027},{LX=27},{L1=045},{L1X=45},{D1=30},{D2=35},{K=06},{KX=6},{L2=09},{L2X=9},{L3=07},{L3X=7},{A=012},{AX=12},{B=027},{BX=27},{C=-},{CX=0},{DD=-},{DDX=0},{E=-},{EX=0},{CL=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
K
Thickness K
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
A
Length A
[mm]
B
Length B
[mm]
C
Length C
[mm]
DD
Length DD
[mm]
E
Length E
[mm]
F100009012025
F100009012025
9
012
025
14
16
03
03
04
012
-
-
-
-
F100009012035
F100009012035
9
012
035
14
16
03
03
04
018
-
-
-
-
F100009012045
F100009012045
9
012
045
14
16
03
03
04
012
027
-
-
-
F100009012055
F100009012055
9
012
055
14
16
03
03
04
015
030
-
-
-
F100009012065
F100009012065
9
012
065
14
16
03
03
04
025
050
-
-
-
F100009017020
F100009017020
9
017
020
14
16
03
03
04
-
-
-
-
-
F100009017025
F100009017025
9
017
025
14
16
03
03
04
012
-
-
-
-
F100009017030
F100009017030
9
017
030
14
16
03
03
04
015
-
-
-
-
F100009017035
F100009017035
9
017
035
14
16
03
03
04
018
-
-
-
-
F100009017050
F100009017050
9
017
050
14
16
03
03
04
015
030
-
-
-
F100009017055
F100009017055
9
017
055
14
16
03
03
04
015
030
-
-
-
F100009017070
F100009017070
9
017
070
14
16
03
03
04
020
050
-
-
-
F100009017075
F100009017075
9
017
075
14
16
03
03
04
020
050
-
-
-
F100009022025
F100009022025
9
022
025
14
16
03
03
04
012
-
-
-
-
F100009022035
F100009022035
9
022
035
14
16
03
03
04
018
-
-
-
-
F100009022055
F100009022055
9
022
055
14
16
03
03
04
015
030
-
-
-
F100009022075
F100009022075
9
022
075
14
16
03
03
04
020
050
-
-
-
F100009022095
F100009022095
9
022
095
14
16
03
03
04
025
050
-
-
-
F100009027020
F100009027020
9
027
020
14
16
03
03
04
-
-
-
-
-
F100009027025
F100009027025
9
027
025
14
16
03
03
04
012
-
-
-
-
F100009027030
F100009027030
9
027
030
14
16
03
03
04
015
-
-
-
-
F100009027035
F100009027035
9
027
035
14
16
03
03
04
018
-
-
-
-
F100009027045
F100009027045
9
027
045
14
16
03
03
04
012
027
-
-
-
F100009027050
F100009027050
9
027
050
14
16
03
03
04
015
030
-
-
-
F100009027055
F100009027055
9
027
055
14
16
03
03
04
015
030
-
-
-
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청