R03 Leader pin bushings - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/eg_110.prj},{NB=R0301722},{REF=R0301722},{REFOLD=R 03 17-22},{L=17},{D=22},{D2=35},{D1=30},{K=6},{V1=76}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length
[mm]
R0300909
R0300909
9
9
16
14
3
R0301209
R0301209
12
9
16
14
3
R0301709
R0301709
17
9
16
14
3
R0302209
R0302209
22
9
16
14
3
R0302709
R0302709
27
9
16
14
3
R0303609
R0303609
36
9
16
14
3
R0304609
R0304609
46
9
16
14
3
R0305609
R0305609
56
9
16
14
3
R0306609
R0306609
66
9
16
14
3
R0300910
R0300910
9
10
16
14
3
R0301210
R0301210
12
10
16
14
3
R0301710
R0301710
17
10
16
14
3
R0302210
R0302210
22
10
16
14
3
R0302710
R0302710
27
10
16
14
3
R0303610
R0303610
36
10
16
14
3
R0304610
R0304610
46
10
16
14
3
R0305610
R0305610
56
10
16
14
3
R0306610
R0306610
66
10
16
14
3
R0301712
R0301712
17
12
23
18
6
R0302212
R0302212
22
12
23
18
6
R0302712
R0302712
27
12
23
18
6
R0303612
R0303612
36
12
23
18
6
R0304612
R0304612
46
12
23
18
6
R0305612
R0305612
56
12
23
18
6
R0306612
R0306612
66
12
23
18
6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청