R04 Leader pin bushings - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/eg_100.prj},{NB=R0406622},{REF=R0406622},{REFOLD=R 04 66-22},{L=66},{D=22},{D2=35},{D1=30},{K=6},{B=9},{V1=69}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length
[mm]
B
Length
[mm]
R0401209
R0401209
12
9
16
14
3
3
R0401709
R0401709
17
9
16
14
3
3
R0402209
R0402209
22
9
16
14
3
3
R0402709
R0402709
27
9
16
14
3
3
R0403609
R0403609
36
9
16
14
3
3
R0404609
R0404609
46
9
16
14
3
3
R0405609
R0405609
56
9
16
14
3
3
R0406609
R0406609
66
9
16
14
3
3
R0401210
R0401210
12
10
16
14
3
3
R0401710
R0401710
17
10
16
14
3
3
R0402210
R0402210
22
10
16
14
3
3
R0402710
R0402710
27
10
16
14
3
3
R0403610
R0403610
36
10
16
14
3
3
R0404610
R0404610
46
10
16
14
3
3
R0405610
R0405610
56
10
16
14
3
3
R0406610
R0406610
66
10
16
14
3
3
R0401714
R0401714
17
14
25
20
6
9
R0402214
R0402214
22
14
25
20
6
9
R0402714
R0402714
27
14
25
20
6
9
R0403614
R0403614
36
14
25
20
6
9
R0404614
R0404614
46
14
25
20
6
9
R0405614
R0405614
56
14
25
20
6
9
R0406614
R0406614
66
14
25
20
6
9
R0407614
R0407614
76
14
25
20
6
9
R0408614
R0408614
86
14
25
20
6
9
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
R 21 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
R02 Leader pins - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
R05 Locating sleeves - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
M Socket head cap screws - DME - Mat. Steel - DIN 912 - Class 12.9
D-M-E
27.06.2024
R03 Leader pin bushings - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
FW 14 Leader pin bushings for GB 112 / GB 113 - DME - Material Bronze
D-M-E
12.04.2024
R 04 W - Leader Pins Bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphite 200 HB
D-M-E
12.04.2024
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
24.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
R01 Leader pins - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
R54 Spring washers - DME - Euro-Standard DIN 7980
D-M-E
27.06.2024
Support Pillars - S.A.E. 1040 Steel
D-M-E
24.05.2024
Mold and die springs Red IN - Medium heavy duty (color coded red)
D-M-E
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청