R01 Leader pins - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/eg_030.prj},{NB=R0104622105},{REF=R0104622105},{REFOLD=R 01 46-22x105},{L=46},{D=22},{D3=7.000},{L1=105},{D2=35},{D1=30},{K=6},{V1=292}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length
[mm]
R0101709020
R0101709020
17
9
20
16
14
3
R0101709030
R0101709030
17
9
30
16
14
3
R0101710020
R0101710020
17
10
20
16
14
3
R0101710030
R0101710030
17
10
30
16
14
3
R0102209025
R0102209025
22
9
25
16
14
3
R0102209035
R0102209035
22
9
35
16
14
3
R0102209055
R0102209055
22
9
55
16
14
3
R0102210025
R0102210025
22
10
25
16
14
3
R0102210035
R0102210035
22
10
35
16
14
3
R0102210055
R0102210055
22
10
55
16
14
3
R0102709030
R0102709030
27
9
30
16
14
3
R0102709050
R0102709050
27
9
50
16
14
3
R0102710030
R0102710030
27
10
30
16
14
3
R0102710050
R0102710050
27
10
50
16
14
3
R0103609025
R0103609025
36
9
25
16
14
3
R0103609045
R0103609045
36
9
45
16
14
3
R0103610025
R0103610025
36
10
25
16
14
3
R0103610045
R0103610045
36
10
45
16
14
3
R0104609030
R0104609030
46
9
30
16
14
3
R0104609045
R0104609045
46
9
45
16
14
3
R0104610030
R0104610030
46
10
30
16
14
3
R0104610045
R0104610045
46
10
45
16
14
3
R0102214020
R0102214020
22
14
20
25
20
6
R0102214035
R0102214035
22
14
35
25
20
6
R0102214040
R0102214040
22
14
40
25
20
6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청