AGK Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/agk.prj},{NB=AGK203-5R0},{SIZE=20 x 3.5},{REF1=AGK203-5R},{REFOLD=AGK 20-3.5 -R},{L=20},{D=28},{D1=3.5},{D2=12},{L1=16},{AN=3},{R=0},{SN=12},{V1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
AN
Angle
[°]
SN
Series N
ⁿ/ₐ
AGK202-5R0
AGK202-5R0
20 x 2.5
20
28
2.5
12
16
3
12
AGK262-5R0
AGK262-5R0
26 x 2.5
26
28
2.5
12
16
3
12
AGK462-5R0
AGK462-5R0
46 x 2.5
46
28
2.5
12
16
3
12
AGK203-5R0
AGK203-5R0
20 x 3.5
20
28
3.5
12
16
3
12
AGK263-5R0
AGK263-5R0
26 x 3.5
26
28
3.5
12
16
3
12
AGK363-5R0
AGK363-5R0
36 x 3.5
36
28
3.5
12
16
3
12
AGK463-5R0
AGK463-5R0
46 x 3.5
46
28
3.5
12
16
3
12
AGK563-5R0
AGK563-5R0
56 x 3.5
56
28
3.5
12
16
3
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청