Ejector pins - nitrided - C Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/c.prj},{NB=EPC0502-000200},{REF=EPC0502-000200},{SIZE=2 x 200 x 75},{REF1=EPC0502-000200},{REFOLD=C 2 -200 -75},{L1=200},{L2=75},{R=0.3},{K=3},{D3=3},{D2=6},{D1=2.0},{D11=2.0},{V1=84}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
Length (+2/0)
[mm]
L2
Length (-1/-2)
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D3
Pin Diameter d3 (0/-0.1)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
EPC0500-700100
EPC0500-700100
0.7 x 100 x 50
100
50
0.2
2
2
4
0.7
EPC0500-700125
EPC0500-700125
0.7 x 125 x 50
125
50
0.2
2
2
4
0.7
EPC0500-800080
EPC0500-800080
0.8 x 80 x 35
80
35
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-800100
EPC0500-800100
0.8 x 100 x 50
100
50
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-800125
EPC0500-800125
0.8 x 125 x 50
125
50
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-8001606
EPC0500-8001606
0.8 x 160 x 63
160
63
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-8001607
EPC0500-8001607
0.8 x 160 x 75
160
75
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-900080
EPC0500-900080
0.9 x 80 x 35
80
35
0.3
2
2
4
0.9
EPC0500-900100
EPC0500-900100
0.9 x 100 x 50
100
50
0.3
2
2
4
0.9
EPC0500-900125
EPC0500-900125
0.9 x 125 x 50
125
50
0.3
2
2
4
0.9
EPC0500-9001606
EPC0500-9001606
0.9 x 160 x 63
160
63
0.3
2
2
4
0.9
EPC0500-9001607
EPC0500-9001607
0.9 x 160 x 75
160
75
0.3
2
2
4
0.9
EPC0501-000080
EPC0501-000080
1 x 80 x 35
80
35
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-000100
EPC0501-000100
1 x 100 x 50
100
50
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-000125
EPC0501-000125
1 x 125 x 50
125
50
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-000160
EPC0501-000160
1 x 160 x 50
160
50
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-0001606
EPC0501-0001606
1 x 160 x 63
160
63
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-0001607
EPC0501-0001607
1 x 160 x 75
160
75
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-000200
EPC0501-000200
1 x 200 x 75
200
75
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-100080
EPC0501-100080
1.1 x 80 x 35
80
35
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-100100
EPC0501-100100
1.1 x 100 x 50
100
50
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-100125
EPC0501-100125
1.1 x 125 x 50
125
50
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-1001606
EPC0501-1001606
1.1 x 160 x 63
160
63
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-1001607
EPC0501-1001607
1.1 x 160 x 75
160
75
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-100200
EPC0501-100200
1.1 x 200 x 75
200
75
0.3
2
2
4
1.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
"THX" Thru Hard Ejector Pins
D-M-E
24.05.2024
Ejector pins - bath nitrided - TC Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Mat...
D-M-E
27.06.2024
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Berylliu...
D-M-E
27.06.2024
Core pins - inch - hardened - CX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
13.10.2020
GB 112 Guide pillars - DME - Material 1.1731 - 720 HV 30
D-M-E
16.04.2024
WZ 7075 Typ(e) DIN 9861-HSS, Material HSS 62 ± 2 HRC - Punches - hardened
D-M-E
27.06.2024
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BA CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
ODN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
14.12.2021
FW 34 Sprue puller bushings - DME - Mat.50 CrV4 - DIN 911
D-M-E
27.06.2024
FW 14 Leader pin bushings for GB 112 / GB 113 - DME - Material Bronze
D-M-E
12.04.2024
FBN Leader pin bushings - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
FDV Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.4305-350°C
D-M-E
30.04.2024
R05 Locating sleeves - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
AGM Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청