Flexible Ejector (with mounting thread) - AW 275 CUMSA, Material 1.8159 - 45 ± 3 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/aw_275.prj},{NB=AW27508102(1)},{REF=AW27508102},{REFOLD=AW 275 08 - 10,2},{POS=1},{D=8},{B=10.2},{D1=M 5},{H=25},{H1=11.5},{H2=4.5},{H3=4.5},{L=140},{L1=30},{L2=50},{R=63},{W=~4,00°},{F=80},{NDR=5.000},{KDR=4.134},{L3=79.690},{L4=59.480},{D2=1.945},{A1=7.600},{H4=30.000},{PSTOL=0.010},{V1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
B
Length b
[mm]
D1
Thread d1
ⁿ/ₐ
H
Hoehe h
[mm]
H1
Height h1
[mm]
H2
Height h2
[mm]
H3
Height H
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
R
Radius ± 10%
[mm]
W
Angle
[°]
F
Force ± 12%
[N]
AW27506062
AW27506062
6
6.2
M 4
22
9.0
3.5
3.5
125
25
40
58
~3,50°
40
AW27506082
AW27506082
6
8.2
M 4
22
9.0
3.5
3.5
125
25
40
58
~3,50°
40
AW27508082
AW27508082
8
8.2
M 5
25
11.5
4.5
4.5
140
30
50
63
~4,00°
80
AW27508102
AW27508102
8
10.2
M 5
25
11.5
4.5
4.5
140
30
50
63
~4,00°
80
AW27508122
AW27508122
8
12.2
M 5
25
11.5
4.5
4.5
140
30
50
63
~4,00°
80
AW27510142
AW27510142
10
14.2
M 6
30
15.0
5.5
5.5
175
38
60
75
~4,25°
120
AW27510162
AW27510162
10
16.2
M 6
30
15.0
5.5
5.5
175
38
60
75
~4,25°
120
AW27510182
AW27510182
10
18.2
M 6
30
15.0
5.5
5.5
175
38
60
75
~4,25°
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청