AFN 11 - Caviti plate - nozzle side - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Aluminium Mold Bases Plastics
dme_standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/e/dme_standard/afn11.prj},{NB=AFN 11 196x296 88/3.4365},{REF=AFN 11},{SIZE=196 x 296},{W=196},{L=296},{T=88},{MAT=3.4365},{L1=130.0},{SH1=6.5},{SH2=35},{SH3=9.0},{SD1=26},{SD2=20},{SD3=9.0},{SD4=15.0},{VER=6},{SC1=4},{SC2=6},{PIN1=6},{PIN2=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
W
Height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
MAT
Material
[mm]
L1
Length
[mm]
AFN 11 125x125 68/3.4365
AFN 11
125 x 125
125
125
68
3.4365
47.0
AFN 11 125x156 68/3.4365
AFN 11
125 x 156
125
156
68
3.4365
62.5
AFN 11 125x196 68/3.4365
AFN 11
125 x 196
125
196
68
3.4365
82.5
AFN 11 125x246 68/3.4365
AFN 11
125 x 246
125
246
68
3.4365
107.5
AFN 11 125x296 68/3.4365
AFN 11
125 x 296
125
296
68
3.4365
132.5
AFN 11 156x156 78/3.4365
AFN 11
156 x 156
156
156
78
3.4365
60.0
AFN 11 156x196 78/3.4365
AFN 11
156 x 196
156
196
78
3.4365
80.0
AFN 11 156x246 78/3.4365
AFN 11
156 x 246
156
246
78
3.4365
105.0
AFN 11 156x296 78/3.4365
AFN 11
156 x 296
156
296
78
3.4365
130.0
AFN 11 156x346 78/3.4365
AFN 11
156 x 346
156
346
78
3.4365
155.0
AFN 11 156x396 78/3.4365
AFN 11
156 x 396
156
396
78
3.4365
180.0
AFN 11 196x196 88/3.4365
AFN 11
196 x 196
196
196
88
3.4365
80.0
AFN 11 196x246 88/3.4365
AFN 11
196 x 246
196
246
88
3.4365
105.0
AFN 11 196x296 88/3.4365
AFN 11
196 x 296
196
296
88
3.4365
130.0
AFN 11 196x346 88/3.4365
AFN 11
196 x 346
196
346
88
3.4365
155.0
AFN 11 196x396 88/3.4365
AFN 11
196 x 396
196
396
88
3.4365
180.0
AFN 11 196x446 88/3.4365
AFN 11
196 x 446
196
446
88
3.4365
205.0
AFN 11 196x496 88/3.4365
AFN 11
196 x 496
196
496
88
3.4365
230.0
AFN 11 246x246 98/3.4365
AFN 11
246 x 246
246
246
98
3.4365
100.0
AFN 11 246x296 98/3.4365
AFN 11
246 x 296
246
296
98
3.4365
125.0
AFN 11 246x346 98/3.4365
AFN 11
246 x 346
246
346
98
3.4365
150.0
AFN 11 246x396 98/3.4365
AFN 11
246 x 396
246
396
98
3.4365
175.0
AFN 11 246x446 98/3.4365
AFN 11
246 x 446
246
446
98
3.4365
200.0
AFN 11 246x496 98/3.4365
AFN 11
246 x 496
246
496
98
3.4365
225.0
AFN 11 246x546 98/3.4365
AFN 11
246 x 546
246
546
98
3.4365
250.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청