BK 4014 (BKS 4014) - Guide blocks - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Sliding Core Molds
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/b/dme_standard/bk_4014.prj},{NB=BK4014304025},{REF=BK4014304025},{MAT=DME 76 1.7131 - HRC 62+/-2},{X=62.500},{Y=122.000},{B=85.1},{L=186},{L1=140},{L2=170},{D=21},{D1=10},{D2=11},{B1=35.5},{T=25},{T2=7},{L3=59.500},{L4=19.500},{DG=16.000},{H=10.000},{TIP=9.000},{MT=1.000},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B1
Width
[mm]
T
Thicknes
[mm]
BK4014121615
BK4014121615
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
44.6
63
36
56
11
6
7
13.5
15
BK4014161615
BK4014161615
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
52.6
63
36
55
11
6
7
21.5
15
BK4014162020
BK4014162020
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
55.1
85
54
75
15
8
9
16.5
20
BK4014202020
BK4014202020
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
66.1
85
54
75
15
8
9
27.5
20
BK4014202520
BK4014202520
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
66.1
135
100
125
15
8
9
27.5
20
BK4014252520
BK4014252520
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
72.6
135
100
125
15
10
9
34.0
20
BK4014253025
BK4014253025
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
82.6
152
110
136
19
10
11
34.5
25
BK4014303025
BK4014303025
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
85.1
154
110
138
21
10
11
35.5
25
BK4014304025
BK4014304025
DME 76 1.7131 - HRC 62+/-...
85.1
186
140
170
21
10
11
35.5
25
BKS4014121615/DME 11 Stav...
BKS4014121615
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
44.6
63
36
56
11
6
7
13.5
15
BKS4014161615/DME 11 Stav...
BKS4014161615
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
52.6
63
36
55
11
6
7
21.5
15
BKS4014162020/DME 11 Stav...
BKS4014162020
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
55.1
85
54
75
15
8
9
16.5
20
BKS4014202020/DME 11 Stav...
BKS4014202020
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
66.1
85
54
75
15
8
9
27.5
20
BKS4014202520/DME 11 Stav...
BKS4014202520
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
66.1
135
100
125
15
8
9
27.5
20
BKS4014252520/DME 11 Stav...
BKS4014252520
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
72.6
135
100
125
15
10
9
34.0
20
BKS4014253025/DME 11 Stav...
BKS4014253025
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
82.6
152
110
136
19
10
11
34.5
25
BKS4014303025/DME 11 Stav...
BKS4014303025
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
85.1
154
110
138
21
10
11
35.5
25
BKS4014304025/DME 11 Stav...
BKS4014304025
DME 11 Stavax - HRC 56+/-...
85.1
186
140
170
21
10
11
35.5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청