BK 4013 - Split cavity blocks - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Sliding Core Molds
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/b/dme_standard/bk_4013.prj},{NB=BK4013A30409603},{SIZE=66 x 396},{REF1=BK4013A304096},{A0=34.000},{MAT=3},{A6=77},{W=66},{A8=98.0},{L=396},{L3=140},{L1=344},{A5=82},{A7=25},{A=25},{M=M10},{S=8},{NDR=10.000},{KDR=8.376},{T=96.000},{TIP=34.000},{TYP=1},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A0
[mm]
A6
Height
[mm]
W
Width
[mm]
A8
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
A5
Height
[mm]
A7
Height
[mm]
A
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Diameter
[mm]
BK4013A12162703
BK4013A12162703
24 x 156
1.000
23
24
31.5
156
36
125
25
14
16
M6
4
BK4013A12163603
BK4013A12163603
20 x 156
2.000
20
20
31.5
156
36
125
25
14
16
M6
4
BK4013A16162703
BK4013A16162703
39 x 156
3.000
38
39
46.5
156
36
125
38
15
16
M6
4
BK4013A16163603
BK4013A16163603
35 x 156
4.000
35
35
46.5
156
36
125
38
15
16
M6
4
BK4013A16164603
BK4013A16164603
32 x 156
5.000
33
32
46.5
156
36
125
38
16
16
M6
4
BK4013A16165603
BK4013A16165603
29 x 156
6.000
36
29
46.5
156
36
125
38
16
16
M6
4
BK4013A16166603
BK4013A16166603
25 x 156
7.000
40
25
46.5
156
36
125
38
16
16
M6
4
BK4013A16202703
BK4013A16202703
32 x 196
8.000
32
32
39.0
196
54
160
30
16
20
M8
6
BK4013A16203603
BK4013A16203603
28 x 196
9.000
29
28
39.0
196
54
160
30
16
20
M8
6
BK4013A16204603
BK4013A16204603
25 x 196
10.000
29
25
39.0
196
54
160
30
16
20
M8
6
BK4013A20202703
BK4013A20202703
52 x 196
11.000
53
52
59.0
196
54
160
48
19
20
M8
6
BK4013A20203603
BK4013A20203603
48 x 196
12.000
50
48
59.0
196
54
160
48
19
20
M8
6
BK4013A20204603
BK4013A20204603
45 x 196
13.000
50
45
59.0
196
54
160
48
19
20
M8
6
BK4013A20252703
BK4013A20252703
52 x 246
14.000
47
52
59.0
246
100
210
48
20
20
M8
6
BK4013A20253603
BK4013A20253603
48 x 246
15.000
44
48
59.0
246
100
210
48
20
20
M8
6
BK4013A20254603
BK4013A20254603
45 x 246
16.000
44
45
59.0
246
100
210
48
20
20
M8
6
BK4013A20255603
BK4013A20255603
41 x 246
17.000
41
41
59.0
246
100
210
48
20
20
M8
6
BK4013A25252703
BK4013A25252703
77 x 246
18.000
72
77
84.0
246
100
210
70
20
20
M8
8
BK4013A25253603
BK4013A25253603
73 x 246
19.000
69
73
84.0
246
100
210
70
20
20
M8
8
BK4013A25254603
BK4013A25254603
70 x 246
20.000
69
70
84.0
246
100
210
70
20
20
M8
8
BK4013A25255603
BK4013A25255603
66 x 246
21.000
66
66
84.0
246
100
210
70
20
20
M8
8
BK4013A25257603
BK4013A25257603
59 x 246
22.000
66
59
84.0
246
100
210
70
25
20
M8
8
BK4013A25259603
BK4013A25259603
52 x 246
23.000
66
52
84.0
246
100
210
70
25
20
M8
8
BK4013A25304603
BK4013A25304603
60 x 296
24.000
63
60
74.5
296
110
244
58
25
20
M8
8
BK4013A25305603
BK4013A25305603
57 x 296
25.000
60
57
74.5
296
110
244
58
25
20
M10
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청