카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
ROHRflex PA12 black - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
COSMEC
Plastic Systems
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/rohrflex/rrf_pa12_sch.prj},{NB=5001-29N},{ART=0236.202.029},{CODE=5001-29N},{AUS=black},{DES=Tubo fless. PA12 29x34,5 Nero AD34,5},{AD=34.5},{IDAD=29.0 x 34.5},{BRS=50},{BRD=120},{PS=25},{GEW=0.120},{FI=29.0},{FA=34.5},{A=3.4},{B=2.2},{SMIN=0.40},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AUS
Color
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
PS
Packing
[m]
GEW
Weight
[kg/m]
5001-07N
5001-07N
black
Flessible Pipe PA12 6,5x1...
10.0
6.5 x 10.0
13
35
50
0.020
5001-10N
5001-10N
black
Tubo fless. PA12 10x13 Bl...
13.0
10.0 x 13.0
15
45
50
0.030
5001-12N
5001-12N
black
Flessible Pipe PA12 12x15...
15.8
12.5 x 15.8
22
55
50
0.040
5001-14N
5001-14N
black
Flessible Pipe PA12 14,3x...
18.5
14.3 x 18.2
27
65
50
0.050
5001-17N
5001-17N
black
Flessible Pipe PA12 16,5x...
21.2
16.5 x 21.2
35
75
50
0.060
5001-23N
5001-23N
black
Flessible Pipe PA12 23x28...
28.5
23.0 x 28.5
45
100
50
0.100
5001-29N
5001-29N
black
Flessible Pipe PA12 29x34...
34.5
29.0 x 34.5
50
120
25
0.120
5001-36N
5001-36N
black
Flessible Pipe PA12 36x42...
42.5
36.0 x 42.5
80
150
25
0.150
5001-48N
5001-48N
black
Flessible Pipe PA12 48x54...
54.5
48.0 x 54.5
100
190
25
0.210
0236.232.016
0236.232.016
black
Flessible Pipe PA12 15,5x...
21.2
15.5 x 21.2
45
75
50
0.060
0236.232.023
0236.232.023
black
Flessible Pipe PA12 22x28...
28.5
22.0 x 28.5
55
100
50
0.100
0236.232.029
0236.232.029
black
Flessible Pipe PA12 28x34...
34.5
28.0 x 34.5
65
120
25
0.120
0236.232.036
0236.232.036
black
Flessible Pipe PA12 35,8x...
42.5
35.8 x 42.5
90
150
25
0.140
0236.232.048
0236.232.048
black
Flessible Pipe PA12 47,5x...
54.5
47.5 x 54.5
100
190
25
0.210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청