카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQG1-M - Plastic quick screw connector,conically sealing, with metric outer thread acc. to EN 60423
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqg1
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqg1/rqg1_m.prj},{NB=5012-1725N},{AUS=1},{IDNR=},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{I=17.0},{B=29.5},{C=13.0},{D=44.5},{SW=27},{PS=50},{GEW=1.00},{NDM1=25.000},{KDM1=23.160},{PMETR=1.500},{VERS1=8},{VERS2=2.000},{VERS3=6},{BX1=23.400},{BX2=0.000},{BX3=33.000},{BX4=10.000},{BX5=23.700},{BX6=17.000},{BX7=21.000},{BX8=19.800},{BX9=21.600},{BX10=26.000},{BX11=29.500},{BX12=0.000},{BX13=22.600},{WX1=17.000},{WX2=0.000},{DX1=3.000},{DX2=3.500},{DX3=2.000},{DX4=8.500},{DX7=8.500},{DX8=4.000},{DX9=0.000},{DX91=0.000},{DX10=26.500},{DX11=19.000},{DX12=4.000},{DX13=6.000},{DX14=8.000},{DX15=11.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
PS
Packet
[Units]
GEW
Weight-approx.
[kg/100 Units]
5012-0710N
5012-0710N
Straight Male Connector M...
10.0
M10x1.0
6.0
17.0
11.5
34.5
16
50
0.40
5012-0712N
5012-0712N
Straight Male Connector M...
10.0
M12x1.5
7.0
17.0
11.5
34.5
16
50
0.40
5052-1012N
5052-1012N
Straight Male Connector M...
13.0
M12x1.5
7.0
20.0
12.0
37.0
18
50
0.45
5012-1016N
5012-1016N
Straight Male Connector M...
13.0
M16x1.5
10.0
20.0
11.5
37.0
18
50
0.50
5012-1216N
5012-1216N
Straight Male Connector M...
15.8
M16x1.5
11.0
23.0
11.5
39.0
21
50
0.60
5012-1220N
5012-1220N
Straight Male Connector M...
15.8
M20x1.5
12.0
25.0
13.0
39.0
21
50
0.70
5012-1720N
5012-1720N
Straight Male Connector M...
21.2
M20x1.5
16.0
29.5
13.0
44.5
27
50
1.00
5012-1725N
5012-1725N
Straight Male Connector M...
21.2
M25x1.5
17.0
29.5
13.0
44.5
27
50
1.00
5012-2325N
5012-2325N
Straight Male Connector M...
28.5
M25x1.5
20.5
37.0
13.0
47.0
34
25
1.40
5012-2332N
5012-2332N
Straight Male Connector M...
28.5
M32x1.5
23.5
37.0
15.0
49.0
34
25
1.60
5012-2932N
5012-2932N
Straight Male Connector M...
34.5
M32x1.5
25.5
44.0
15.0
51.0
40
25
2.20
5012-2940N
5012-2940N
Straight Male Connector M...
34.5
M40x1.5
30.5
48.5
15.0
51.5
40
25
2.20
5012-3640N
5012-3640N
Straight Male Connector M...
42.5
M40x1.5
32.0
52.0
15.0
53.5
48
25
2.80
5012-3650N
5012-3650N
Straight Male Connector M...
42.5
M50x1.5
36.5
56.0
15.5
55.0
48
10
3.80
5012-4850N
5012-4850N
Straight Male Connector M...
54.5
M50x1.5
42.5
63.5
15.5
55.0
59
10
3.80
5012-4863N
5012-4863N
Straight Male Connector M...
54.5
M63x1.5
48.0
66.0
16.0
55.0
59
10
3.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청