카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6012PAT / 6010PAT - Fixed male connectors for polyamide conduits protected by a metal braiding
DKC
COSMEC
Metal Systems
Flexible conduit systems
Connection fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/flexible_conduit_systems/connectors/6012pat.prj},{NB=6012PAT-4850},{CODE=6012PAT-4850},{F=50x1.5},{FNDM=50.000},{FNDMI=0.000},{FP=1.500},{DF=54.5},{D=76},{PU=44.0},{CH1=65},{CH2=65},{CH3=70},{L=71.3},{LF=18},{A=55.0},{B=64.0},{C=28.000},{E=2.0},{G=10.0},{H=3.8},{I=9.5},{M=M68x1.5},{MNDM=68.000},{MP=1.500},{N=M62x1.5},{NNDM=62.000},{NP=1.500},{O=45.3},{P=70.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DF
Flexible tube diameter (Ø Df)
[mm]
D
External diameter (Ø D)
[mm]
PU
Useful passage (Ø Pu)
[mm]
CH1
Wrench size
[mm]
CH2
Wrench size
[mm]
CH3
Wrench size
[mm]
L
Total length
[mm]
LF
Thread length
[mm]
6012PAT-1216
6012PAT-1216
16x1.5
15.8
31
12.0
22
26
28
44.2
9
6012PAT-1720
6012PAT-1720
20x1.5
21.2
39
15.0
28
30
35
51.2
10
6012PAT-2325
6012PAT-2325
25x1.5
28.5
47
21.0
35
39
42
56.5
12
6012PAT-2932
6012PAT-2932
32x1.5
34.5
56
27.0
42
50
50
60.5
12
6012PAT-3640
6012PAT-3640
40x1.5
42.5
64
32.5
50
55
60
62.0
14
6012PAT-4850
6012PAT-4850
50x1.5
54.5
76
44.0
65
65
70
71.3
18
6010PAT-1213
6010PAT-1213
PG 13.5
15.8
31
14.5
22
26
28
44.0
9
6010PAT-1715
6010PAT-1715
PG 16
21.2
39
15.0
28
30
35
51.2
10
6010PAT-2321
6010PAT-2321
PG 21
28.5
47
21.0
35
39
42
55.5
10
6010PAT-2929
6010PAT-2929
PG 29
34.5
56
27.0
42
50
50
60.5
12
6010PAT-3636
6010PAT-3636
PG 36
42.5
64
32.5
50
55
60
60.0
12
6010PAT-4848
6010PAT-4848
PG 48
54.5
76
48.0
65
65
70
70.5
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청