카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6060F - Seal part made of perbunan
DKC
COSMEC
Metal Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/accessories/6060_f.prj},{NB=6060F3244},{CODE=6060F3244},{FG= },{FPG= },{FM=M32},{D=44.0},{DD=32.0},{S=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
FG
GAS thread
ⁿ/ₐ
FPG
PG thread
[mm]
FM
Metric thread
ⁿ/ₐ
D
External diameter (Ø D)
[mm]
DD
Internal diameter (Ø d)
[mm]
S
Thickness
[mm]
6060F1220
6060F1220
7
M12
20.0
12.0
1.5
6060F1417
6060F1417
1/4''
17.0
14.0
1.5
6060F1623
6060F1623
9
M16
23.0
16.0
2.0
6060F1823
6060F1823
3/8''
11
22.5
18.5
2.0
6060F2029
6060F2029
13.5
M20
29.0
20.0
2.0
6060F2127
6060F2127
1/2''
16
27.0
21.0
2.0
6060F2537
6060F2537
M25
37.0
25.0
2.0
6060F2834
6060F2834
3/4''
21
34.0
27.0
2.5
6060F3244
6060F3244
M32
44.0
32.0
2.0
6060F3340
6060F3340
1''
43.0
34.0
2.0
6060F3742
6060F3742
29
43.0
35.0
2.5
6060F4052
6060F4052
M40
52.0
40.0
2.0
6060F4251
6060F4251
1''1/4
51.0
42.5
3.0
6060F4554
6060F4554
36
54.0
45.0
2.5
6060F4855
6060F4855
1''1/2
55.0
48.5
3.0
6060F5064
6060F5064
M50
64.0
50.0
2.5
6060F6166
6060F6166
2''
48
66.0
60.5
3.0
6060F6368
6060F6368
M63
68.0
63.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청