카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
50 mm precision vice - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0132_asmtab.prj},{NB=2821056},{BEST=282105},{BACKENB=50},{AUSF=SWA 39},{ZU=ohne},{SPANNW=6},{GEW=0,87},{BS=Infotext},{XA=63.000},{TYP=1.000},{TYP1=2.000},{XSPANNW=35.000},{B=50},{H=42.0},{H1=38.0},{L=65},{PPATH=dk0132_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BACKENB
Jaw width
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
ZU
Zubehör
ⁿ/ₐ
GEW
weight
[kg]
B
width
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
282100
282100
50
SWA 39
incl.
1,05
50
42.0
38.0
65
282105
282105
50
SWA 39
without
0,87
50
42.0
38.0
65
282110
282110
50
4 supoort surfaces
incl.
1,01
50
36.5
32.5
60
282115
282115
50
4 supoort surfaces
without
0,82
50
36.5
32.5
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청