카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
XRS system foam attachment - -
dk Fixturing systems
Clamping system for computed tomography
XRAY4+XRS
Small parts holder as hybrid element
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannsysteme_computertomographie/xray4xrs/kleinteilehalter_hybridelement/dk0379.prj},{NB=440120},{BEST=440120},{BESCHR=1 Paar Schaumstoffaufsätze XRS mit asymmetrischer Öffnung für die Einstellung von 3 Spannweiten 0 – 2,5 mm, 2,5 – 5 mm und 5 – 7,5 mm},{B=19.5},{H=11.5},{L=10.5},{BS=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BESCHR
Description
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
440120
440120
1 pair of XRS foam attach...
19.5
11.5
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청