Nederlands
svenska
English
Serie C9
Danly
Rectangular Die Sets
Ball Bearing
Series C9
Powered by
CAD모델 선택
{danly/rechteckige_lagergestelle/kugelfuehrung/serie_c9/serie_c9.prj},{NB=4040-C9-55-200(1-1-1-1-1-1-1-111)},{A=265},{B1=400},{A1=400},{B=265},{C1=50},{C2=50},{C3=32},{D=25},{E1=310},{E2=310},{P=45},{ANZAHL=4},{AJOJ=1},{MAT=2},{VERSBUCHSEN=1},{BESTNR1=4040-C9-55},{BESTNR2=4040-C9-55-S},{INFO=< -- INFO L},{MFX=1, 'A Links Rechts', 2, 'B Vorn Hinten'},{MFXX=1, 'A Links Rechts', 2, 'B Vorn Hinten'},{AUSZX=1, 'D62520870', 2, 'D62525870'},{AUSZX1=1, '-'},{VERSKX=1, 'D62509820', 2, 'D62505820', 3, 'D62507820', 4, 'D62510820', 5, 'D62511820'},{VERSKX1=1, 'D62503810', 2, 'D62504810'},{AUSBD=1, 'D62503850', 2, 'D62505850', 3, 'D62506850'},{L=200},{VERSB=1},{AUSB=1},{AUSK=1},{VERSK=1},{TF=1},{AUS=1},{VERSZ=1},{AUSZ=1},{VERSZK=1},{MF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR1
Bestell-Nr. ohne Zwischenplatte
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Bestell-Nr. mit Zwischenplatte
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
P
[mm]
ANZAHL
No. of Clamps
ⁿ/ₐ
2516-C9-33
2516-C9-33
2516-C9-33-S
125
160
250
35
32
32
25
25
170
80
40
4
2516-C9-34
2516-C9-34
2516-C9-34-S
125
160
250
35
32
40
25
25
170
80
40
4
2516-C9-43
2516-C9-43
2516-C9-43-S
125
160
250
35
40
32
25
25
170
80
40
4
2516-C9-44
2516-C9-44
2516-C9-44-S
125
160
250
35
40
40
25
25
170
80
40
4
2520-C9-33
2520-C9-33
2520-C9-33-S
125
200
250
75
32
32
25
25
170
120
40
4
2520-C9-34
2520-C9-34
2520-C9-34-S
125
200
250
75
32
40
25
25
170
120
40
4
2520-C9-43
2520-C9-43
2520-C9-43-S
125
200
250
75
40
32
25
25
170
120
40
4
2520-C9-44
2520-C9-44
2520-C9-44-S
125
200
250
75
40
40
25
25
170
120
40
4
2525-C9-33
2525-C9-33
2525-C9-33-S
125
250
250
125
32
32
25
25
170
170
40
4
2525-C9-34
2525-C9-34
2525-C9-34-S
125
250
250
125
32
40
25
25
170
170
40
4
2525-C9-43
2525-C9-43
2525-C9-43-S
125
250
250
125
40
32
25
25
170
170
40
4
2525-C9-44
2525-C9-44
2525-C9-44-S
125
250
250
125
40
40
25
25
170
170
40
4
3116-C9-44
3116-C9-44
3116-C9-44-S
180
160
315
25
40
40
32
25
225
70
45
4
3116-C9-45
3116-C9-45
3116-C9-45-S
180
160
315
25
40
50
32
25
225
70
45
4
3116-C9-54
3116-C9-54
3116-C9-54-S
180
160
315
25
50
40
32
25
225
70
45
4
3116-C9-55
3116-C9-55
3116-C9-55-S
180
160
315
25
50
50
32
25
225
70
45
4
3120-C9-44
3120-C9-44
3120-C9-44-S
180
200
315
65
40
40
32
25
225
110
45
4
3120-C9-45
3120-C9-45
3120-C9-45-S
180
200
315
65
40
50
32
25
225
110
45
4
3120-C9-54
3120-C9-54
3120-C9-54-S
180
200
315
65
50
40
32
25
225
110
45
4
3120-C9-55
3120-C9-55
3120-C9-55-S
180
200
315
65
50
50
32
25
225
110
45
4
3125-C9-44
3125-C9-44
3125-C9-44-S
180
250
315
115
40
40
32
25
225
160
45
4
3125-C9-45
3125-C9-45
3125-C9-45-S
180
250
315
115
40
50
32
25
225
160
45
4
3125-C9-54
3125-C9-54
3125-C9-54-S
180
250
315
115
50
40
32
25
225
160
45
4
3125-C9-55
3125-C9-55
3125-C9-55-S
180
250
315
115
50
50
32
25
225
160
45
4
3131-C9-44
3131-C9-44
3131-C9-44-S
180
315
315
180
40
40
32
25
225
225
45
4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청