Nederlands
svenska
English
RL Series - Gas Springs
Danly
Springs
Gas Springs
Design2Tite
RL
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/gasdruckfedern/design2tite/rl/rl_assmtab.prj},{NB=ORL1500100000},{BESTNR=ORL150010000},{T=RL},{NK=1500},{HUBMAX=100},{HUB=0},{FA=15.32},{FE=MIN},{D1=75},{D2=36},{DO=310},{DC=210},{D3=67},{D4=M8},{NDMD4=8.000},{KDMD4=6.647},{D5=70},{D6=40},{L1=3},{L2=18.0},{L3=15.0},{L4=8},{L5=9},{XX1=13},{AG=4},{VERS=RL_4GEW},{PPATH=rl_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
NK
nominal force
[daN]
HUBMAX
max. Working Stroke
[mm]
FA
Die Open Force
[KN]
FE
Die closed force
[KN]
D1
Body Diameter
[mm]
D2
Piston Rod Diameter
[mm]
DO
Die Open Length
[mm]
DC
Die closed height
[mm]
D3
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
R1
Radius
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
ORL50002500
ORL50002500
RL
500
25
4.80
45
20
135
110
40
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORL50005000
ORL50005000
RL
500
50
4.80
45
20
185
135
40
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORL50008000
ORL50008000
RL
500
80
4.80
6.20
45
20
245
165
40
M8
43
20
1.0
2
14.5
7.5
4
9
ORL75002500
ORL75002500
RL
750
25
7.39
50
25
145
120
43
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORL75003800
ORL75003800
RL
750
38
7.39
50
25
171
133
43
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORL75005000
ORL75005000
RL
750
50
7.39
50
25
195
145
43
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORL75006300
ORL75006300
RL
750
63
7.39
50
25
221
158
43
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORL75008000
ORL75008000
RL
750
80
7.39
50
25
255
175
43
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORL75010000
ORL75010000
RL
750
100
7.39
50
25
295
195
43
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORL75012500
ORL75012500
RL
750
125
7.39
50
25
345
220
43
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORL75016000
ORL75016000
RL
750
160
7.39
10.59
50
25
415
255
43
M8
46
20
2.0
3
14.5
15.0
8
9
ORL150002500
ORL150002500
RL
1500
25
15.32
75
36
160
135
67
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORL150003800
ORL150003800
RL
1500
38
15.32
75
36
186
148
67
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORL150005000
ORL150005000
RL
1500
50
15.32
75
36
210
160
67
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORL150006300
ORL150006300
RL
1500
63
15.32
75
36
236
173
67
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORL150008000
ORL150008000
RL
1500
80
15.32
75
36
270
190
67
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORL150010000
ORL150010000
RL
1500
100
15.32
75
36
310
210
67
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORL150012500
ORL150012500
RL
1500
125
15.32
75
36
360
235
67
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORL150016000
ORL150016000
RL
1500
160
15.32
21.42
75
36
430
270
67
M8
70
40
2.5
3
18.0
15.0
8
9
ORL300002500
ORL300002500
RL
3000
25
29.55
95
50
170
145
87
M8
90
60
2.5
3
21.0
15.0
8
13
ORL300003800
ORL300003800
RL
3000
38
29.55
95
50
196
158
87
M8
90
60
2.5
3
21.0
15.0
8
13
ORL300005000
ORL300005000
RL
3000
50
29.55
95
50
220
170
87
M8
90
60
2.5
3
21.0
15.0
8
13
ORL300006300
ORL300006300
RL
3000
63
29.55
95
50
246
183
87
M8
90
60
2.5
3
21.0
15.0
8
13
ORL300008000
ORL300008000
RL
3000
80
29.55
95
50
280
200
87
M8
90
60
2.5
3
21.0
15.0
8
13
ORL300010000
ORL300010000
RL
3000
100
29.55
95
50
320
220
87
M8
90
60
2.5
3
21.0
15.0
8
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청