카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
DBS02 - Flanged Bushing
DAIDO METAL
RESIN
DIABEST DBS02
Powered by
CAD모델 선택
{daido/resin/diabest_dbs02/flanged_bushing.prj},{NB=DBS1510-23F},{CNSORDERNO=DBS1510-23F},{ID=15},{IDH=17},{IDT=H7(+0.018/0)},{SD=15},{SDT=h7(0/-0.018)},{ODF=23},{ODFT=±0.25},{FT=1.0},{FTT=0/-0.1},{OD=17},{ODT=+0.340/+0.108},{T=1.0},{TT=-0.025/-0.085},{L=10},{LT=0/-0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
ID
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDH
Recommended Housing Inner Diameter
[mm]
IDT
Recommended Housing I.D. Tolerance
[mm]
SD
Recommended Shaft Diameter
[mm]
SDT
Recommended Shaft Diameter Tolerance
[mm]
ODF
Bushing Flange Outer Diameter
[mm]
ODFT
Bushing Flange Outer Diameter Tolerance
[mm]
FT
Bushing Flange Thickness
[mm]
FTT
Bushing Flange Tolerance
[mm]
OD
Bushing Outer Diameter
[mm]
ODT
Bushing Outer Diameter Tolerance
[mm]
T
Bushing Thickness
[mm]
TT
Bushing Thickness Tolerance
[mm]
L
Bushing Length
[mm]
LT
Bushing Length Tolerance
[mm]
DBS0303-8F
DBS0303-8F
3
5
H7(+0.012/0)
3
h7(0/-0.010)
8
±0.25
1.0
0/-0.1
5
+0.210/+0.072
1.0
-0.015/-0.070
3
0/-0.3
DBS0404-9F
DBS0404-9F
4
6
H7(+0.012/0)
4
h7(0/-0.012)
9
±0.25
1.0
0/-0.1
6
+0.210/+0.072
1.0
-0.023/-0.078
4
0/-0.3
DBS0406-9F
DBS0406-9F
4
6
H7(+0.012/0)
4
h7(0/-0.012)
9
±0.25
1.0
0/-0.1
6
+0.210/+0.072
1.0
-0.023/-0.078
6
0/-0.3
DBS0504-10F
DBS0504-10F
5
7
H7(+0.015/0)
5
h7(0/-0.012)
10
±0.25
1.0
0/-0.1
7
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
4
0/-0.3
DBS0505-10F
DBS0505-10F
5
7
H7(+0.015/0)
5
h7(0/-0.012)
10
±0.25
1.0
0/-0.1
7
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
5
0/-0.3
DBS0507-10F
DBS0507-10F
5
7
H7(+0.015/0)
5
h7(0/-0.012)
10
±0.25
1.0
0/-0.1
7
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
7
0/-0.3
DBS0605-12F
DBS0605-12F
6
8
H7(+0.015/0)
6
h7(0/-0.012)
12
±0.25
1.0
0/-0.1
8
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
5
0/-0.3
DBS0606-12F
DBS0606-12F
6
8
H7(+0.015/0)
6
h7(0/-0.012)
12
±0.25
1.0
0/-0.1
8
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
6
0/-0.3
DBS0608-12F
DBS0608-12F
6
8
H7(+0.015/0)
6
h7(0/-0.012)
12
±0.25
1.0
0/-0.1
8
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
8
0/-0.3
DBS0705-13F
DBS0705-13F
7
9
H7(+0.015/0)
7
h7(0/-0.015)
13
±0.25
1.0
0/-0.1
9
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
5
0/-0.3
DBS0707-13F
DBS0707-13F
7
9
H7(+0.015/0)
7
h7(0/-0.015)
13
±0.25
1.0
0/-0.1
9
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
7
0/-0.3
DBS0806-15F
DBS0806-15F
8
10
H7(+0.015/0)
8
h7(0/-0.015)
15
±0.25
1.0
0/-0.1
10
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
6
0/-0.3
DBS0808-15F
DBS0808-15F
8
10
H7(+0.015/0)
8
h7(0/-0.015)
15
±0.25
1.0
0/-0.1
10
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
8
0/-0.3
DBS0810-15F
DBS0810-15F
8
10
H7(+0.015/0)
8
h7(0/-0.015)
15
±0.25
1.0
0/-0.1
10
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
DBS1006-18F
DBS1006-18F
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
18
±0.25
1.0
0/-0.1
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
6
0/-0.3
DBS1008-18F
DBS1008-18F
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
18
±0.25
1.0
0/-0.1
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
8
0/-0.3
DBS1010-18F
DBS1010-18F
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
18
±0.25
1.0
0/-0.1
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
DBS1012-18F
DBS1012-18F
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
18
±0.25
1.0
0/-0.1
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
12
0/-0.3
DBS1015-18F
DBS1015-18F
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
18
±0.25
1.0
0/-0.1
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
15
0/-0.3
DBS1206-20F
DBS1206-20F
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
20
±0.25
1.0
0/-0.1
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
6
0/-0.3
DBS1208-20F
DBS1208-20F
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
20
±0.25
1.0
0/-0.1
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
8
0/-0.3
DBS1210-20F
DBS1210-20F
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
20
±0.25
1.0
0/-0.1
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
DBS1212-20F
DBS1212-20F
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
20
±0.25
1.0
0/-0.1
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
12
0/-0.3
DBS1215-20F
DBS1215-20F
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
20
±0.25
1.0
0/-0.1
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
15
0/-0.3
DBS1410-22F
DBS1410-22F
14
16
H7(+0.018/0)
14
h7(0/-0.018)
22
±0.25
1.0
0/-0.1
16
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청