카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Square Joint (AB7) - Stainless steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/square_joint_ab7_st.prj},{NB=Square Joint (AB7)_St ART50Y(00S)},{CODEX=ART50Y},{MAT=316 stainless steel},{ACCMAT=St},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=50},{CK=12},{EM=32},{BR=13.0},{PH=45},{GL=33},{HB=9.0},{LB=10.4},{BT=12},{TE=50},{RA=30},{D=21},{LD=3},{UL=65},{UR=45},{EA=16},{R=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
CK
ØCK
[mm]
EM
[mm]
BR
[mm]
PH
[mm]
GL
[mm]
HB
ØHB
[mm]
LB
[mm]
BT
[mm]
TE
[mm]
RA
[mm]
D
ØD
[mm]
LD
[mm]
UL
[mm]
UR
[mm]
EA
[mm]
R
[mm]
Square Joint (AB7)_St ART...
ART32Y00S
316 stainless steel
32
10
26
10.0
32
21
6.6
6.4
8
38
18
21
3
51
31
10
7.5
Square Joint (AB7)_St ART...
ART40Y00S
316 stainless steel
40
12
28
11.0
36
24
6.6
8.4
10
41
22
21
3
54
35
12
7.5
Square Joint (AB7)_St ART...
ART50Y00S
316 stainless steel
50
12
32
13.0
45
33
9.0
10.4
12
50
30
21
3
65
45
16
5.0
Square Joint (AB7)_St ART...
ART63Y00S
316 stainless steel
63
16
40
15.0
50
37
9.0
10.4
12
52
35
21
3
67
50
16
5.0
Square Joint (AB7)_St ART...
ART80Y00S
316 stainless steel
80
16
50
15.0
63
47
11.0
11.5
14
66
40
21
3
86
60
20
10.0
Square Joint (AB7)_St ART...
ART100I00S
304 stainless steel
100
20
60
19.0
71
55
11.0
14.5
15
76
50
11
3
96
70
20
10.0
Square Joint (AB7)_St ART...
ART125I00S
304 stainless steel
125
25
70
22.5
90
70
14.0
16.8
20
94
60
21
3
124
90
30
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청