카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Guiding Unit For ISO 15552 Cylinders - Type H ø32-100
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Guide Units For Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/guide_units_for_cylinders/guide_unit_15552_asmtab.prj},{NB=Type H 32-100 50(NRB100)},{DI=50},{TYPE=NRB},{STROKE=1},{RP=0},{PRE=0},{A=137},{B=70},{C=70.2},{CH=20},{D=34},{E=18.8},{F=134},{G=65},{H=15},{I=20},{L1=25},{L2=50},{L3=78},{L4=148},{L5=223},{L6=35},{N=9.0},{O=16},{P=15},{Q=8.5},{R=M8},{T=100},{U=85},{V=46.5},{V1=91.2},{Z=104},{NDM=8},{PPATH=guide_unit_15552_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
Z
[mm]
H 32-100
NRB3201
32
97
49
51.0
15
24
4.3
93
45
12
12
25
42
75
125
187
25
6.6
12
11
6.5
M6
78
61
32.5
82.7
74
H 32-100
NRB4001
40
115
58
58.2
15
28
11.0
112
55
12
16
25
42
80
140
207
30
6.6
12
11
6.5
M6
84
69
38.0
86.0
87
H 32-100
NRB5001
50
137
70
70.2
20
34
18.8
134
65
15
20
25
50
78
148
223
35
9.0
16
15
8.5
M8
100
85
46.5
91.2
104
H 32-100
NRB6301
63
152
85
85.2
20
34
15.3
147
80
15
20
25
50
106
178
243
25
9.0
16
15
9.0
M8
105
100
56.5
96.7
119
H 32-100
NRB8001
80
189
105
105.5
26
50
25.0
180
100
20
25
25
50
111
195
267
27
11.0
20
18
11.0
M10
130
130
72.0
104.0
148
H 32-100
NRB10001
100
213
130
130.5
26
55
30.0
206
120
20
25
25
50
128
218
290
27
11.0
20
18
11.0
M10
150
150
89.0
105.0
173
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청