카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
ST - Element ST09M - ST Miniature stroke slide series
cpc Europa
Linear Guide
ST Miniature Stroke Slide Series
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/st_miniature_stroke_slide_series/st_series_9asmtab.prj},{NB=ST9M-V0-N-38-(0)},{TYPE=ST9M},{LS=38},{PL=V0},{AC=N},{POS=0},{H=10},{W2=5.5},{P=20},{W1=9},{H1=5.5},{DXDXG1=6x3.5x3.5},{D=6.000},{DD=3.500},{G1=3.500},{P1=20},{P2=15},{W=20},{H2=7.8},{MXG2=M3x3},{NDM=3},{G2=3.0},{T=1.3},{LR=40},{L2=38.0},{LG=9.0},{N=1},{LB=40},{L1=38.0},{P4=9.0},{NN=1},{C=1590},{C0=2773},{MR0=13.1},{MP0=6.0},{MY0=6.8},{VERS=4},{PPATH=parts/st_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
LS
Max stroke
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
P
[mm]
W1
[mm]
H1
h1
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
W
[mm]
H2
h2
[mm]
MXG2
MxG2
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
LR
Lr
[mm]
L2
[mm]
LG
Lg
[mm]
N
[mm]
LB
Lb
[mm]
L1
[mm]
P4
[mm]
NN
n
[mm]
C
[N]
C0
[N]
MR0
Mr0
[Nm]
MP0
Mp0
[Nm]
MY0
My0
[Nm]
ST9M-V0-N-38
ST9M
38
10
5.5
20
9
5.5
6x3.5x3.5
20
15
20
7.8
M3x3
1.3
40
38.0
9.0
1
40
38.0
9.0
1
1590
2773
13.1
6.0
6.8
ST9M-V0-N-58
ST9M
58
10
5.5
20
9
5.5
6x3.5x3.5
20
15
20
7.8
M3x3
1.3
60
58.0
9.0
2
60
58.0
9.0
2
2080
4170
19.7
16.0
16.0
ST9M-V0-N-78
ST9M
78
10
5.5
20
9
5.5
6x3.5x3.5
20
15
20
7.8
M3x3
1.3
80
78.0
9.0
3
80
78.0
9.0
3
2520
5547
26.2
29.2
29.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청