GHG 712 8 - terminal enclosure for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
Terminal Enclosures
Terminal boxes aluminum
GHG 712 Ex terminal box for Zone 1/21
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/d_terminal_enclosures/d_3_terminal_box/d_3_2/ghg712_8_asmtab.prj},{NB=GHG7128101R0002},{IDNR=GHG7128101R0002},{LOD=},{NT=terminal enclosure for Zone 1/21},{T1=<Ex> II 2 G Ex [ia/ib] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db},{T2=BVS 16 ATEX E 007},{T3=IECEx BVS 16.0007},{T4=-55 °C up to +55 °C},{T5=up to 690 V AC / DC},{T6=Ex-e},{T10=IP66},{T11=w/o drilling},{T12=-},{T13=Aluminium die-cast},{T14=-},{T15=RAL 7032 pepple grey},{T16=w/o drilling, terminals: 1 x 2.5 mm² , screw terminals, PE-rail: 65 x 4 mm² (6 mm²)},{SERIES=GHG71},{SIZE=Size 8 (283 x 569 x 110mm)},{PPATH=../assemblies/ghg71_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx-Certificate
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Application
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
[kg]
T15
Colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
GHG7128101R0002
GHG7128101R0002
terminal enclosure for Zo...
<Ex> II 2 G Ex [ia/ib] (d...
BVS 16 ATEX E 007
IECEx BVS 16.0007
-55 °C up to +55 °C
up to 690 V AC / DC
Ex-e
IP66
w/o drilling
-
Aluminium die-cast
-
RAL 7032 pepple grey
w/o drilling, terminals: ...
GHG7128201R0001
GHG7128201R0001
terminal enclosure for Zo...
<Ex> II 2 G Ex [ia/ib] (d...
BVS 16 ATEX E 007
IECEx BVS 16.0007
-55 °C up to +55 °C
up to 690 V AC / DC
Ex-i
IP66
w/o drilling
-
Aluminium die-cast
-
RAL 5015 sky blue
w/o drilling, terminals: ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청