Fig. B3104CT - Clevis Hanger (TOLCO Fig. 81) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Hangers
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_hangers/b3104ct_asmtab.prj},{NB=B3104CT-2},{BPN=B3104CT},{PS=2.00000000},{FINISH=Dura-Copper},{A=3/8-16},{A1=0.37500},{D=3.37500000},{DMM=85.7},{E=2.50000000},{EMM=63.5},{F=1.75000000},{FMM=44.4},{DL=250},{DLKN=1.11},{AWT=35},{AWTKG=15.9},{PSTEXT=2},{LOD=},{SCREWPN=1/4-20x3HHCS},{NUTPN=0.25000},{PPATH=parts/b3104ct_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
A - Rod Size
[인치]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
D - Rod Take-Out
[인치]
DMM
D - Rod Take-Out
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
F - Adjustment
[인치]
FMM
F - Adjustment
[mm]
DL
Design Load
[lbs.]
DLKN
Design Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3104CT-1/2
B3104CT-1/2
1/2
13
Dura-Copper
3/8-16
2.190
55.6
1.847
46.9
1 1/8
28.6
2 1/2
63.5
3/8
9.5
150
0.67
12
5.4
B3104CT-3/4
B3104CT-3/4
3/4
19
Dura-Copper
3/8-16
2.314
58.8
1.845
46.9
1 1/8
28.6
2 1/2
63.5
7/16
11.1
250
1.11
12
5.4
B3104CT-1
B3104CT-1
1
25
Dura-Copper
3/8-16
2.663
67.6
2.069
52.6
1 5/16
33.3
2 1/2
63.5
9/16
14.3
250
1.11
22
10.0
B3104CT-1-1/4
B3104CT-1-1/4
1 1/4
32
Dura-Copper
3/8-16
2.944
74.8
2.256
57.3
1 9/16
39.7
2 1/2
63.5
9/16
14.3
250
1.11
24
10.9
B3104CT-1-1/2
B3104CT-1-1/2
1 1/2
38
Dura-Copper
3/8-16
3.663
93.0
2.788
70.8
2 1/16
52.4
2 1/2
63.5
15/16
23.8
250
1.11
30
13.6
B3104CT-2
B3104CT-2
2
51
Dura-Copper
3/8-16
5.226
132.7
4.132
105.0
3 3/8
85.7
2 1/2
63.5
1 3/4
44.4
250
1.11
35
15.9
B3104CT-2-1/2
B3104CT-2-1/2
2 1/2
64
Dura-Copper
1/2-13
6.163
156.5
4.819
122.4
3 15/16
100.0
2 1/2
63.5
2 1/8
54.0
350
1.55
80
36.3
B3104CT-3
B3104CT-3
3
76
Dura-Copper
1/2-13
6.507
165.3
4.913
124.8
4
101.6
2 1/2
63.5
2 1/16
52.4
350
1.55
88
39.9
B3104CT-3-1/2
B3104CT-3-1/2
3 1/2
89
Dura-Copper
1/2-13
6.851
174.0
5.007
127.2
4 1/8
104.8
2 1/2
63.5
2 1/8
54.0
350
1.55
94
42.6
B3104CT-4
B3104CT-4
4
102
Dura-Copper
1/2-13
7.382
187.5
5.288
134.3
4 3/8
111.1
2 1/2
63.5
2 1/8
54.0
400
1.78
116
52.6
B3104CT-5
B3104CT-5
5
127
Dura-Copper
1/2-13
9.008
228.8
6.414
162.9
5 3/4
146.0
2 1/2
63.5
2 1/2
63.5
550
2.44
208
94.3
B3104CT-6
B3104CT-6
6
152
Dura-Copper
5/8-11
10.321
262.2
7.196
182.8
6 1/2
165.1
2 1/2
63.5
3
76.2
550
2.44
247
112.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청