Type 4X Fiberglass Enclosures, Multi-Hole Pushbutton Enclosures
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 4X Fiberglass Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_4x_fg/type_4x_fg_mh_push_enclos_asmtab.prj},{NB=PB4F},{PN=PB4F},{H=7.50},{W=7.50},{D=4.75},{OD=7.50x7.50x4.75},{ODMM=191x191x121},{A=5.72},{B=5.72},{C=4.45},{ID=5.72x5.72x4.45},{IDMM=145x145x113},{E=6.75},{F=4.00},{HD=0.31},{J=4.00},{K=4.25},{L=4.25},{M=0.25},{N=7.52},{O=2.64},{P=2.64},{LOD=},{PPATH=parts/type_4x_fg_mh_push_enclos_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
H - Height
[인치]
HMM
H - Height
[mm]
W
W - Weight
[인치]
WMM
W - Weight
[mm]
D
D - Depth
[인치]
DMM
D - Depth
[mm]
OD
Overall Dimensions - Height x Width x Depth - H x W x D
[인치]
ODMM
Overall Dimensions - Height x Width x Depth - H x W x D
[mm]
A
A - Height
[인치]
AMM
A - Height
[mm]
B
B - Weight
[인치]
BMM
B - Weight
[mm]
C
C - Depth
[인치]
CMM
C - Depth
[mm]
ID
Inside Dimensions - Height x Width x Depth - A x B x C
[인치]
IDMM
Inside Dimensions - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
[인치]
FMM
F
[mm]
HD
[인치]
HDMM
HD
[mm]
J
[인치]
JMM
J
[mm]
K
[인치]
KMM
K
[mm]
L
[인치]
LMM
L
[mm]
M
[인치]
MMM
M
[mm]
N
[인치]
NMM
N
[mm]
O
[인치]
OMM
O
[mm]
P
[인치]
PMM
P
[mm]
PB4F
PB4F
7.50
190
7.50
190
4.75
121
7.50x7.50x4.75
191x191x121
5.72
145
5.72
145
4.45
113
5.72x5.72x4.45
145x145x113
6.75
171
4.00
102
0.31
8
4.00
102
4.25
108
4.25
108
0.25
6
7.52
191
2.64
67
2.64
67
PB6F
PB6F
9.62
244
7.50
190
4.74
120
9.62x7.50x4.74
244x191x121
7.73
196
5.74
146
4.45
113
7.73x5.74x4.45
196x146x113
8.88
226
4.00
102
0.31
8
4.00
102
6.25
159
4.25
108
0.25
6
9.50
241
2.64
67
2.51
64
PB8F
PB8F
11.62
295
9.41
239
4.25
108
11.62x9.41x4.25
295x239x108
9.73
247
7.73
196
3.98
101
9.73x7.73x9.98
247x196x101
10.75
273
6.00
152
0.31
8
3.50
89
8.25
210
6.25
159
0.25
6
11.35
288
3.43
87
2.45
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청