UST-M18MS-TLS - Ultrasonic sensors
CONTRINEX
Ultrasonic Sensors
Small M18
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/ultrasonic_sensors/small_m18/ust_m18ms_tls.prj},{NB=UST-M18MS-TLS-839},{ORDERNO=605-010-282},{TYPE=UST-M18MS-TLS-839},{OPR=Diffuse},{RM=200...2000},{H=M18},{HT=Standard body},{HM=Stainless steel},{ER=IP 67},{P=PNP + analog},{O=2 NO (default)/NC + 4...20 mA},{I=Standard output},{C=M12 5-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP + analog, 2 NO (default)/NC + 4...20 mA},{SFM=2},{TR=-20...+70},{CEPDF=Conformity_USx-M18xS.pdf},{WG=100.0},{ECCN=8536508},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{OMPDF=UST-M18%23S-T%23S_2%20outputs%20&%20ana.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
H
Housing size
[mm]
HT
Housing type
ⁿ/ₐ
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity+Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
UST-M18MS-TLS-403
605-010-274
UST-M18MS-TLS-403
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
PNP
NO (default)/NC
Standard output
M12 4-pin
10...30 VDC
PNP, NO (default)/NC
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-301
605-010-276
UST-M18MS-TLS-301
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
NPN
NO (default)/NC
Standard output
M12 4-pin
10...30 VDC
NPN, NO (default)/NC
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-603
605-010-278
UST-M18MS-TLS-603
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
PNP
2 NO (default)/NC
Standard output
M12 4-pin
10...30 VDC
PNP, 2 NO (default)/NC
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-101
605-010-280
UST-M18MS-TLS-101
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
NPN
2 NO (default)/NC
Standard output
M12 4-pin
10...30 VDC
NPN, 2 NO (default)/NC
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-839
605-010-282
UST-M18MS-TLS-839
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
PNP + analog
2 NO (default)/NC + 4...2...
Standard output
M12 5-pin
10...30 VDC
PNP + analog, 2 NO (defau...
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-729
605-010-284
UST-M18MS-TLS-729
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
NPN + analog
2 NO (default)/NC + 4...2...
Standard output
M12 5-pin
10...30 VDC
NPN + analog, 2 NO (defau...
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-83A
605-010-286
UST-M18MS-TLS-83A
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
PNP + analog
2 NO (default)/NC + 0...1...
Standard output
M12 5-pin
10...30 VDC
PNP + analog, 2 NO (defau...
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-72A
605-010-288
UST-M18MS-TLS-72A
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
NPN + analog
2 NO (default)/NC + 0...1...
Standard output
M12 5-pin
10...30 VDC
NPN + analog, 2 NO (defau...
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-813
605-010-290
UST-M18MS-TLS-813
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
PNP
2 NO (default)/NC + SYNC/...
Standard output
M12 5-pin
10...30 VDC
PNP, 2 NO (default)/NC + ...
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
UST-M18MS-TLS-711
605-010-292
UST-M18MS-TLS-711
Diffuse
200...2000
M18
Standard body
Stainless steel
IP 67
NPN
2 NO (default)/NC + SYNC/...
Standard output
M12 5-pin
10...30 VDC
NPN, 2 NO (default)/NC + ...
2
-20...+70
100.0
8536508
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청