DW-DX-605-6-065 - 2-wire
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_dx_605_6_065.prj},{NB=DW-DD-605-065},{ORDERNO=220-820-820},{TYPE=DW-DD-605-065},{PR=2-Wire},{PF=Classics - Series 600},{H=Ø 6.5},{OD=1.5},{C=PVC, 2 m, 2 wire},{M=Embeddable},{P=2-wire},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10…65 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=Ø 6.5, Embeddable},{PO=2-wire, Normally open (NO)},{SFM=5000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_D.pdf},{WG=45.4},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DW-DD-605-065
220-820-820
DW-DD-605-065
2-Wire
Classics - Series 600
Ø 6.5
1.5
PVC, 2 m, 2 wire
Embeddable
2-wire
Normally open (NO)
Standard output
10…65 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
2-wire, Normally open (NO...
5000
Stainless-steel V2A
45.4
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Single-Ended Cordsets
Balluff
21.06.2024
Inductive Sensors
Balluff
21.06.2024
ADA-0000-00X - Connectivity
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청