DW-AX-605-M4 - 2-wire
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ax_605_m4.prj},{NB=DW-AD-605-M4},{ORDERNO=220-020-315},{TYPE=DW-AD-605-M4},{PR=2-wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M4},{OD=0.6},{C=PUR, 2 m, 2 wire},{M=Embeddable},{P=NAMUR},{OP=Current},{I=Standard output},{SV=7.7...9 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M4, Embeddable},{PO=2-wire, NAMUR},{SFM=10000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=25.5},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DW-AD-605-M4
220-020-315
DW-AD-605-M4
2-wire
Classics - Series 600
M4
0.6
PUR, 2 m, 2 wire
Embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M4, Embeddable
2-wire, NAMUR
10000
Stainless-steel V2A
25.5
85365019
YES
YES
DW-AS-605-M4
220-020-350
DW-AS-605-M4
2-wire
Classics - Series 600
M4
0.6
M8 3-pin
Embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M4, Embeddable
2-wire, NAMUR
10000
Stainless-steel V2A
15.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청