DW-AX-605-C5 - 2-wire
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ax_605_c5.prj},{NB=DW-AD-605-C5},{ORDERNO=220-020-477},{TYPE=DW-AD-605-C5},{PR=2-wire},{PF=Classics - Series 600},{H=5 x 5 (C5)},{OD=0.8},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=NAMUR},{OP=Current},{I=Standard output},{SV=7.7...9 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=5 x 5 (C5), Embeddable},{PO=2-wire, NAMUR},{SFM=10000},{HM=Nickel-chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=30.7},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DW-AD-605-C5
220-020-477
DW-AD-605-C5
2-wire
Classics - Series 600
5 x 5 (C5)
0.8
PUR, 2 m, 3 wire
Embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
5 x 5 (C5), Embeddable
2-wire, NAMUR
10000
Nickel-chrome-plated bras...
30.7
85365019
YES
YES
DW-AS-605-C5
220-020-495
DW-AS-605-C5
2-wire
Classics - Series 600
5 x 5 (C5)
0.8
M8 3-pin
Embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
5 x 5 (C5), Embeddable
2-wire, NAMUR
10000
Nickel-chrome-plated bras...
20.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청