S08-3XNG-000-NNT1 - Connectivity
CONTRINEX
Connectivity
Field attachable connectors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/field_attachable_connectors/s08_3xng_000_nnt1.prj},{NB=S08-3MNG-000-NNT1},{ORDERNO=605-002-066},{TYPE=S08-3MNG-000-NNT1},{PT=Field attachable connectors},{CL=0},{CM=0},{S=None},{P=M8},{PNO=3},{SP=None, M8},{WCS=0.25 - 0.5},{RVR=≤ 32 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-25...+85},{ER=IP 67},{NOS=0},{DBT=0},{C=0},{HS=0},{CEPDF=0},{WG=14.357},{ECCN=8536693},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
S
Socket
[mm]
P
Plug
[mm]
PNO
Number of pins
ⁿ/ₐ
SP
Socket, Plug
[mm]
WCS
Wire cross-section
[mm^2]
RVR
Rated voltage range
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
S08-3MNG-000-NNT1
605-002-066
S08-3MNG-000-NNT1
Field attachable connecto...
None
M8
3
None, M8
0.25 - 0.5
≤ 32 VAC/VDC
-25...+85
IP 67
14.357
8536693
YES
YES
S08-3FNG-000-NNT1
605-002-067
S08-3FNG-000-NNT1
Field attachable connecto...
M8
None
3
M8, None
0.25 - 0.5
≤ 32 VAC/VDC
-25...+85
IP 67
17.044
8536901
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청