카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Type 00 - Basic version
CMB Cilindri
Hydraulic Cylinders ISO 6022
Single rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/cilindri_oleodinamici_iso_6022/09_cilindro_mono_stelo/6022_mono_00_asmtab.prj},{NB=09140U0001C00/P11-- 10117600011in1/41100000099999999999900},{SIZE=140},{MM=100},{CORSA1=5000},{WFSTD=76},{AX=90},{B=145},{D=255},{DA=54},{NA=96},{BA=145},{KX=31},{VD=5},{NF=40},{FBD=26.0},{FBNUM=8},{FC=300},{UC=340},{VE=45},{BX=65},{CX=90},{EX=90},{LT=150},{MS=113.0},{CD=90},{EW=90},{L=150},{MR=113.0},{BD=98},{TD=90},{TL=70},{TM=265},{UV=255},{YX=181},{YXSAE3A=178.000},{YXSAE3B=177.000},{YXSAE6=178.000},{LH=135},{SB=30.0},{SD=48},{SC=35.5},{SE=35.5},{ST=77},{TS=325},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WF=76},{SA=0},{GUA=0},{DIS=0},{FCEO=1},{EE=1in1/4},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
D
max Ø
[mm]
DA
Ø
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
NA
Ø
[mm]
K
[mm]
VE
[mm]
Y
[mm]
PJ
[mm]
ZB
max
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
09050I0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
50
32
-
36
63
28
105
30
M27x2
-
31
18
29
98.0
120.0
244
11.00
09050L0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
50
36
-
36
63
32
105
30
M27x2
-
35
18
29
98.0
120.0
244
11.00
09063O0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
63
40
-
45
75
34
122
37
M33x2
-
38
21
32
112.0
133.0
274
24.00
09063M0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
63
45
-
45
75
36
122
37
M33x2
-
43
21
32
112.0
133.0
274
24.00
09080N0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
80
50
-
56
90
43
145
37
M42x2
-
48
24
36
120.0
155.0
305
32.00
09080P0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
80
56
-
56
90
46
145
37
M42x2
-
54
24
36
120.0
155.0
305
32.00
09100Q0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
100
63
-
63
110
53
175
47
M48x2
-
60
27
41
134.0
171.0
340
50.00
09100R0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
100
70
-
63
110
60
175
47
M48x2
-
67
27
41
134.0
171.0
340
50.00
09125S0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
125
80
-
85
132
65
210
47
M64x3
-
77
31
45
153.0
205.0
396
87.00
09125T0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
125
90
-
85
132
75
210
47
M64x3
-
87
31
45
153.0
205.0
396
88.00
09140T0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
140
90
-
90
145
75
255
54
M72x3
-
87
31
45
181.0
208.0
430
141.00
09140U0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
140
100
-
90
145
85
255
54
M72x3
-
96
31
45
181.0
208.0
430
141.00
09160U0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
160
100
-
95
160
85
270
54
M80x3
-
96
35
50
185.0
235.0
467
169.50
09160V0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
160
110
-
95
160
95
270
54
M80x3
-
106
35
50
185.0
235.0
467
170.50
09180V0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
180
110
-
105
185
Ø12
315
54
M90x3
-
106
40
55
205.0
250.0
505
245.50
09180A0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
180
125
-
105
185
Ø12
315
54
M90x3
-
121
40
55
205.0
250.0
505
245.50
09200A0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
200
125
-
112
200
Ø12
330
54
M100x3
-
121
40
61
220.0
278.0
550
303.50
09200Z0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
200
140
-
112
200
Ø12
330
54
M100x3
-
136
40
61
220.0
278.0
550
304.50
09250B0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
250
160
-
125
250
Ø16
410
61
M125x4
-
154
42
71
260.0
325.0
652
577.50
09250X0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
250
180
-
125
250
Ø16
410
61
M125x4
-
175
42
71
260.0
325.0
652
578.50
09320C0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
320
200
-
160
320
Ø15
500
75
M160x4
-
195
48
88
310.0
350.0
764
1026.50
09320Y0001C00/P11
To ISO 6022 standards
00
320
220
-
160
320
Ø15
500
75
M160x4
-
214
48
88
310.0
350.0
764
1076.50
09400D0070C00/P11
To ISO 6022 standards
00
400
250
-
200
400
Ø15
628
75
M200x4
-
245
53
110
310.0
355.0
775
1934.00
09400W0070C00/P11
To ISO 6022 standards
00
400
280
-
200
400
Ø15
628
75
M200x4
-
274
53
110
310.0
355.0
775
2007.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청