카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Vertical male counterhinge
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/vertical_male_counterhinge.prj},{NB=0603063095},{SIZE=63},{CB=30},{CD=20},{E=90},{FL=48},{H=73.0},{HB=13.5},{LE=32},{MR=29},{RT=64.3},{CODICE=0603063095}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SIZE
Bore
[mm]
CB
h13
[mm]
CD
H9 Ø
[mm]
E
max
[mm]
FL
js4
[mm]
H
[mm]
HB
Ø
[mm]
LE
min
[mm]
MR
max
[mm]
RT
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
0603025095
25
12
10
40
23
33.4
5.5
13
12
28.3
0603025095
0603032095
32
16
12
45
29
43.7
6.5
19
17
32.2
0603032095
0603040095
40
20
14
60
29
43.7
9.0
19
17
41.7
0603040095
0603050095
50
30
20
75
48
73.0
13.5
32
29
52.3
0603050095
0603063095
63
30
20
90
48
73.0
13.5
32
29
64.3
0603063095
0603080095
80
40
28
114
59
88.5
17.5
39
34
82.7
0603080095
0603100095
100
50
36
126
79
122.3
17.5
54
50
96.9
0603100095
0603125095
125
60
45
164
87
133.0
24.0
57
53
125.9
0603125095
0603160095
160
70
56
198
103
154.0
30.0
63
59
154.9
0603160095
0603200095
200
80
70
240
132
199.5
33.0
82
78
190.2
0603200095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청