PA21 - Female Elbow
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
PA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/pa_line_brass_nickel-plated_standard_fittings_npt/pa2120-20female20elbow.prj},{NB=25110002},{SHA256=21yTF70rTezAKmU3sqjcEClT0M3+9L+BBF4rUgsxlw4=},{INAME=25110002},{NAME=25110002},{NNCUSTOM=PA21},{NTCUSTOM=Female Elbow},{NBCUSTOM=25110002},{LINACUSTOM=25110002},{STEPFILE=25110002},{PNGFILE=PA21},{DWGFILE=PA21},{CODE=25110002},{TYPE=PA21 14 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1NPTF=1/4},{L1=23},{L1IN=.906},{HEX=12},{HEXIN=.472},{G=-},{OZ=-},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1NPTF
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
25110001
25110001
PA21 18 18
Brass Nickel Plated
1/8
19
.748
10
.394
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25110002
25110002
PA21 14 14
Brass Nickel Plated
1/4
23
.906
12
.472
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25110003
25110003
PA21 38 38
Brass Nickel Plated
3/8
26
1.024
15
.591
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25110004
25110004
PA21 12 12
Brass Nickel Plated
1/2
34
1.339
19
.748
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청