MB36 - Manifold
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb3620-20manifold.prj},{NB=B0263010},{SHA256=ECFO9KvAj5mQGvDM4PANVT8t9/akBtYPrE7nWM40QL0=},{INAME=b0263010},{NAME=b0263010},{NNCUSTOM=MB36},{NTCUSTOM=Manifold},{NBCUSTOM=B0263010},{LINACUSTOM=B0263010},{STEPFILE=B0263010},{PNGFILE=MB36},{DWGFILE=MB36},{CODE=B0263010},{TYPE=MB36 06 04},{MAT=Acetal Resin},{TUBEOD1=6},{TUBEOD2=4},{D1=12},{D1IN=.472},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=35.2},{L2IN=1.386},{L3=59},{L3IN=2.323},{G=8.0},{OZ=.282},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD1
Øe Tube1
[mm]
TUBEOD2
Øe Tube2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0263010
B0263010
MB36 06 04
Acetal Resin
6
4
12
.472
11
.433
35.2
1.386
59
2.323
8.0
.282
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0264030
B0264030
MB36 08 06
Acetal Resin
8
6
14
.551
13
.512
41.2
1.622
66
2.598
11.2
.395
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청