AP13 - Female Straight
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap1320-20female20straight.prj},{NB=AP030032},{SHA256=2uFCVPjp93V4sJcsAkIXMqU5o4TQG1DuymwG3Fne+iY=},{INAME=ap030032},{NAME=ap030032},{NNCUSTOM=AP13},{NTCUSTOM=Female Straight},{NBCUSTOM=AP030032},{LINACUSTOM=AP030032},{STEPFILE=AP030032},{PNGFILE=AP13},{DWGFILE=AP13},{CODE=AP030032},{TYPE=AP13 06 14},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=G1/4},{D2=11.9},{D2IN=.469},{D3=16.0},{D3IN=.630},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=30.5},{L2IN=1.201},{CH=12},{G=17.2},{GOZ=.607},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP030011
AP030011
AP13 04 18
Brass Chemical Nickel Pla...
4
G1/8
9.0
.354
13.0
.512
7
.276
23.5
.925
9
9.0
.317
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP030031
AP030031
AP13 06 18
Brass Chemical Nickel Pla...
6
G1/8
11.9
.469
14.0
.551
7
.276
26.5
1.043
12
14.1
.497
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP030032
AP030032
AP13 06 14
Brass Chemical Nickel Pla...
6
G1/4
11.9
.469
16.0
.630
10
.394
30.5
1.201
12
17.2
.607
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP030041
AP030041
AP13 08 18
Brass Chemical Nickel Pla...
8
G1/8
13.7
.539
16.2
.638
7
.276
26.5
1.043
14
16.5
.582
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP030042
AP030042
AP13 08 14
Brass Chemical Nickel Pla...
8
G1/4
13.9
.547
16.0
.630
10
.394
30.5
1.201
14
18.5
.653
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP030052
AP030052
AP13 10 14
Brass Chemical Nickel Pla...
10
G1/4
15.9
.626
18.5
.728
10
.394
32.0
1.260
16
22.0
.776
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP030053
AP030053
AP13 10 38
Brass Chemical Nickel Pla...
10
G3/8
15.9
.626
20.0
.787
11
.433
33.5
1.319
16
27.8
.981
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청