PU10-12 - Female Coupling
C Matic
Category Fittings
Couplings
PU Line -NPT Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/pu_line_npt_couplings/pu10-12_-_female_coupling.prj},{NB=27100202},{SHA256=Syn8elESNyTM73RYUKNRnyKxpmdQoYnXzAOd+TSHtmg=},{INAME=27100202},{NAME=27100202},{NNCUSTOM=PU10-12},{NTCUSTOM=Female Coupling},{NBCUSTOM=27100202},{LINACUSTOM=27100202},{STEPFILE=27100202},{PNGFILE=PU10-12},{DWGFILE=PU10-12},{CODE=27100202},{TYPE=PU10-12 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=1/4},{D2=23.5},{D2IN=.925},{L1=12.5},{L1IN=.492},{L2=58.5},{L2IN=2.303},{CH=20},{HEX=.787},{G=113.0},{OZ=3.986},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=15},{WPP=218},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
HEX
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
27100202
27100202
PU10-12 00 14
Brass Nickel Plated
1/4
23.5
.925
12.5
.492
58.5
2.303
20
.787
113.0
3.986
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
15
218
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
27100203
27100203
PU10-12 00 38
Brass Nickel Plated
3/8
23.5
.925
12.5
.492
58.5
2.303
20
.787
104.0
3.668
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
15
218
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
27100204
27100204
PU10-12 00 12
Brass Nickel Plated
1/2
23.5
.925
13.5
.531
62.0
2.441
24
.945
140.5
4.956
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
15
218
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청