OX11 - Taper Straight, male
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
OX Line - 316l Stainless Steel Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/ox_line_316l_stainless_steel_compression_fittings/ox11_taper_straight_male.prj},{NB=X3010032},{NAME=X3010032},{CODE=X3010032},{TYPE=OX11 06 14},{MAT=316L Stainless Steel},{VAR_TUBO=6},{D1=R1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=31},{L2IN=1.220},{CH1=14},{CH2=12},{G=24},{OZ=.847},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Food and Pharma industry and instrumentation},{NBCUSTOM=X3010032},{NNCUSTOM=OX11},{NTCUSTOM=Taper Straight, male},{LINACUSTOM=X3010032},{STEPFILE=X3010032},{PNGFILE=OX11},{DWGFILE=OX11},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X3010011
X3010011
X3010011
OX11 04 18
316L Stainless Steel
4
R1/8
8
.315
27
1.063
10
10
12,9
.455
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3010031
X3010031
X3010031
OX11 06 18
316L Stainless Steel
6
R1/8
8
.315
27
1.063
11
12
14,9
.526
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3010041
X3010041
X3010041
OX11 08 18
316L Stainless Steel
8
R1/8
8
.315
29
1.142
12
14
17,5
.617
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3010032
X3010032
X3010032
OX11 06 14
316L Stainless Steel
6
R1/4
11
.433
31
1.220
14
12
24
.847
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3010053
X3010053
X3010053
OX11 10 38
316L Stainless Steel
10
R3/8
11,5
.453
37
1.457
17
19
51,2
1.806
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3010064
X3010064
X3010064
OX11 12 12
316L Stainless Steel
12
R1/2
14
.551
40,5
1.594
22
22
81,1
2.861
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3010063
X3010063
X3010063
OX11 12 38
316L Stainless Steel
12
R3/8
11,5
.453
37
1.457
19
22
59,3
2.092
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3010042
X3010042
X3010042
OX11 08 14
316L Stainless Steel
8
R1/4
11
.433
32
1.260
14
14
25
.882
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3010052
X3010052
X3010052
OX11 10 14
316L Stainless Steel
10
R1/4
11
.433
35,5
1.398
17
19
42,4
1.496
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청