PT27 - Bulkhead Union
C Matic
Sector
Transportation
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/transportation/push_in_fittings/pt_line_dot_push_in_fittings_inch_npt/pt2720-20bulkhead20union.prj},{NB=2T173030},{NBCUSTOM=2T173030},{TUBEID=4.2},{L1=37.0},{L1IN=1.457},{L2=14.5},{HEX=18},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=9+Bb2L/czL7LZpgTEd80I+jBJ30lNnawlJnBXm2WrE8=},{INAME=2t173030},{NAME=2t173030},{NNCUSTOM=PT27},{NTCUSTOM=Bulkhead union},{LINACUSTOM=2T173030},{STEPFILE=2T173030},{PNGFILE=PT27},{DWGFILE=PT27},{CODE=2T173030},{TYPE=PT27 1/4 1/4},{MAT=Brass},{TUBEOD=1/4},{IDIN=.165},{D1=M14x1},{L2IN=.571},{HEXIN=.709},{G=17.7},{OZ=.624},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
IDIN
[in]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T171010
2T171010
PT27 5/32 5/32
Brass
5/32
2.2
.087
M12x1
31.0
1.220
14.5
.571
18
.709
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T173030
2T173030
PT27 1/4 1/4
Brass
1/4
4.2
.165
M14x1
37.0
1.457
14.5
.571
18
.709
17.7
.624
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T175050
2T175050
PT27 3/8 3/8
Brass
3/8
6.2
.244
M18x1
41.0
1.614
17.5
.689
22
.866
60.1
2.120
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T176060
2T176060
PT27 1/2 1/2
Brass
1/2
9.2
.362
M22x1,5
43.4
1.709
18.5
.728
26
1.024
84.2
2.970
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T179090
2T179090
PT27 5/8 5/8
Brass
5/8
11.0
.433
M26x1,5
52.0
2.047
22.0
.866
32
1.260
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청