카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SC3W
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
속도제어밸브・조리개밸브
스피드 컨트롤러 엘보 타입·원터치 피팅 부착 SC3W
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/speed_control_valve/sc3w/sc3w.prj},{NB=SC3W-6-4},{MODEL=SC3W},{PS=6 : R1/8},{PS1=6},{BORE=4},{OPTION=},{M=R1/8},{VER=2},{MX=9.728},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
PS
접속 구경
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CMAX
[mm]
CMIN
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
tube insertion length
[mm]
HEX
육각 반대측
[mm]
SC3W-M3-4
SC3W
M3 : M3 x 0.5
M3x0.5
2.4
11.4
27.6
25.1
0
7.4
5.0
8.8
16.6
12.9
7
SC3W-M5-4
SC3W
M5 : M5 x 0.8
M5x0.8
3.4
12.4
30.2
27.2
0
9.6
6.0
8.8
17.2
12.9
8
SC3W-6-4
SC3W
6 : R1/8
R1/8
38.4
16.2
0.0
0.0
8
7.3
23.1
9.0
10.0
0.0
13
SC3W-8-6
SC3W
8 : R1/4
R1/4
51.2
24.9
0.0
0.0
11
9.5
26.7
12.0
13.8
0.0
17
SC3W-10-6
SC3W
10 : R3/8
R3/8
52.4
23.1
0.0
0.0
12
11.3
28.3
14.0
12.5
0.0
19
SC3W-15-10
SC3W
15 : R1/2
R1/2
66.7
33.8
0.0
0.0
15
13.5
34.5
16.0
19.3
0.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청