카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SL
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
소음기
사이렌서 소구경 타입·수지 보디 타입 SL・SLW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/silencer/sl_slw_series/sl.prj},{NB=SL-20A},{MODEL=SL},{PS=20A: R3/4},{A=98.0},{B=61.0},{C=56.0},{D=36},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=26.441},{E=13.20},{F=17.0},{N=1},{PDF=sl_1.pdf},{MODELX=SL-20A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
PS
접속 구경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SL-8A
SL
8A: R1/4
64.0
41.0
30.0
17
SL-10A
SL
10A: R3/8
74.5
49.5
36.0
24
SL-15A
SL
15A: R1/2
77.5
49.5
36.0
24
SL-20A
SL
20A: R3/4
98.0
61.0
56.0
36
SL-25A
SL
25A: R1
100.0
61.0
56.0
36
SL-32A
SL
32A: R1 1/4
108.0
66.0
72.0
55
SL-40A
SL
40AR1 1/2
108.0
66.0
72.0
55
SL-50A
SL
50A: R2
120.0
70.0
89.0
70
SL-M5
SL
M5: M5 x 0.8
15.5
10.5
10.0
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청