카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZSP-KD - 브랜치 트리플
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 스테인리스 타입 ZSP
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_kd.prj},{NB=ZSP-KD8-4-8},{IDNR=},{MODEL=ZSP-KD8-4-8},{Q1=8},{Q2=4},{M=R1/4},{A=11},{L1=73.7},{L2=19.2},{G1=36.5},{G2=31.2},{P1=10},{P2=10},{C1=13.8},{C2=9.9},{C3=15.0},{C4=10},{B1=18.1},{B2=14.9},{N1=34.0},{N2=9.2},{E=3.3},{H=14},{F=15.0},{ECS=5.2},{W=31},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=13.157},{NDML=9.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
Q1
적용 튜브 외경
[mm]
Q2
적용 튜브 외경
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
ECS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
ZSP-KD6-4-6
ZSP-KD6-4-6
6
4
R1/8
8
68.4
18.4
34.3
30.1
10
10
11.8
9.9
13.0
10
17.0
14.9
34.0
8.0
3.3
12
13.0
5.0
22
ZSP-KD8-4-8
ZSP-KD8-4-8
8
4
R1/4
11
73.7
19.2
36.5
31.2
10
10
13.8
9.9
15.0
10
18.1
14.9
34.0
9.2
3.3
14
15.0
5.2
31
ZSP-KD8-6-8
ZSP-KD8-6-8
8
6
R1/4
11
80.7
21.3
40.0
34.7
12
12
13.8
11.8
15.0
13
18.1
17.0
40.2
9.0
3.3
14
15.0
9.6
34
ZSP-KD10-8-10
ZSP-KD10-8-10
10
8
R3/8
12
93.0
23.7
46.7
40.0
14
14
16.8
13.8
17.5
15
20.7
18.1
46.2
10.5
3.3
17
17.5
19.1
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청