카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCW
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
General cylinder SCW series
SCW 복동 편로드 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scw/scw_asmtab.prj},{NB=SCW-00-50B-25-T0H-R (0)},{TYPE=SCW},{BORE=50},{MA=-00},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=32},{BBA=40},{BG=16},{E=65},{EE=G1/4},{EEM=13.157},{F=10.5},{G=31.5},{HW=24},{KK=M16X1.5},{KKM=16},{KKP=1.50},{L2=14},{L3=5},{L8=106},{L12=8},{M=5.0},{MM=20},{SW=17},{PL=15.5},{RT=M8},{RTM=8},{T=8},{TG=46.5},{VAVD=4},{WF=37},{X=179},{RD=7.0},{HD=17.0},{PPATH=scw_part/scw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
BBA
B/BA
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
HW
[mm]
KK
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L12
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
SW
[mm]
PL
[mm]
RT
[mm]
RTM
[mm]
T
[mm]
TG
[mm]
VAVD
VA/VD
[mm]
WF
[mm]
X
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
LE
[mm]
SA
[mm]
TR
[mm]
XA
[mm]
FB
[mm]
FE
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
W
[mm]
ZF
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CE1
[mm]
CE2
[mm]
EW
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
UB
[mm]
XD
[mm]
SCW-00-32B-25-T0H-R
SCW
32
22
30
16
46
G1/8
6.5
27.0
16
M10X1.25
13
4
94
6
4.0
12
10
13.0
M6
6
5
32.5
4
26
146
5.5
15.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCW-00-40B-25-T0H-R
SCW
40
24
35
16
52
G1/4
9.0
27.0
18
M12X1.25
13
4
105
8
4.0
16
13
14.0
M6
6
6
38.0
4
30
163
5.5
26.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCW-00-50B-25-T0H-R
SCW
50
32
40
16
65
G1/4
10.5
31.5
24
M16X1.5
14
5
106
8
5.0
20
17
15.5
M8
8
8
46.5
4
37
179
7.0
17.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCW-00-63B-25-T0H-R
SCW
63
32
45
16
75
G3/8
12.0
31.5
24
M16X1.5
14
5
121
8
9.0
20
17
16.5
M8
8
8
56.5
4
37
194
7.0
32.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCW-00-80B-25-T0H-R
SCW
80
40
45
17
95
G3/8
14.0
38.0
30
M20X1.5
20
5
128
11
11.5
25
22
19.0
M10
10
10
72.0
4
46
218
13.0
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCW-00-100B-25-T0H-R
SCW
100
40
55
17
114
G1/2
15.0
38.0
30
M20X1.5
20
5
138
11
17.0
30
22
19.0
M10
10
10
89.0
4
51
233
12.5
30.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청