GB/T9119-2000 PN25 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
LIANGYU
gb9119-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9119-2000/pn2.5mpa/gb9119-2000pn2.5mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 RF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{D=156.000},{F=2.000},{C=26.000},{B=116.000},{BII=110.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
Flanges DN10-PN25 RF GB/T...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
41.000
2.000
14.000
18.000
15.000
Flanges DN15-PN25 RF GB/T...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
46.000
2.000
14.000
22.000
19.000
Flanges DN20-PN25 RF GB/T...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
56.000
2.000
16.000
27.500
26.000
Flanges DN25-PN25 RF GB/T...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
65.000
2.000
16.000
34.500
33.000
Flanges DN32-PN25 RF GB/T...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
76.000
2.000
18.000
43.500
39.000
Flanges DN40-PN25 RF GB/T...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
84.000
2.000
18.000
49.500
46.000
Flanges DN50-PN25 RF GB/T...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
99.000
2.000
20.000
61.500
59.000
Flanges DN65-PN25 RF GB/T...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
118.000
2.000
22.000
77.500
78.000
Flanges DN80-PN25 RF GB/T...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
132.000
2.000
24.000
90.500
91.000
Flanges DN100-PN25 RF GB/...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
156.000
2.000
26.000
116.000
110.000
Flanges DN125-PN25 RF GB/...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
184.000
2.000
28.000
141.500
135.000
Flanges DN150-PN25 RF GB/...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
211.000
2.000
30.000
170.500
161.000
Flanges DN200-PN25 RF GB/...
200
219.100
219.000
360.000
310.000
26.000
12.000
M24
274.000
2.000
32.000
221.500
222.000
Flanges DN250-PN25 RF GB/...
250
273.000
273.000
425.000
370.000
30.000
12.000
M27
330.000
2.000
35.000
276.500
276.000
Flanges DN300-PN25 RF GB/...
300
323.900
325.000
485.000
430.000
30.000
16.000
M27
389.000
2.000
38.000
327.500
328.000
Flanges DN350-PN25 RF GB/...
350
355.600
377.000
555.000
490.000
33.000
16.000
M30
448.000
2.000
42.000
359.500
384.000
Flanges DN400-PN25 RF GB/...
400
406.400
426.000
620.000
550.000
36.000
16.000
M33
503.000
2.000
46.000
411.000
430.000
Flanges DN450-PN25 RF GB/...
450
457.000
480.000
670.000
600.000
36.000
20.000
M33
548.000
2.000
50.000
462.000
484.000
Flanges DN500-PN25 RF GB/...
500
508.000
530.000
730.000
660.000
36.000
20.000
M33
609.000
2.000
56.000
513.500
534.000
Flanges DN600-PN25 RF GB/...
600
610.000
630.000
845.000
770.000
39.000
20.000
M36
720.000
2.000
68.000
616.500
634.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청