GB/T 9113.3-2000 PN160 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.3-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn16.0mpa/gb9113.3-2000pn16.0mpatongue.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 50PN16.0MPa(T)},{IDNR=},{DN=50},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{X=87},{Y=88},{Z=72},{W=73},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=38},{NN=96},{R=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.3-2000 10PN16.0M...
10
100
70
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
24
40
4
GB/T9113.3-2000 15PN16.0M...
15
105
75
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
26
45
4
GB/T9113.3-2000 20PN16.0M...
20
130
90
18
4
M16
56
50
51
35
36
4.0
3.0
30
50
4
GB/T9113.3-2000 25PN16.0M...
25
140
100
18
4
M16
65
57
58
42
43
4.0
3.0
32
61
4
GB/T9113.3-2000 32PN16.0M...
32
155
110
22
4
M20
76
65
66
50
51
4.0
33.0
34
68
4
GB/T9113.3-2000 40PN16.0M...
40
170
125
22
4
M20
84
75
76
60
61
4.0
3.0
36
82
4
GB/T9113.3-2000 50PN16.0M...
50
195
145
26
4
M24
99
87
88
72
73
4.0
3.0
38
96
4
GB/T9113.3-2000 65PN16.0M...
65
220
170
26
8
M24
118
109
110
94
95
4.0
3.0
42
113
5
GB/T9113.3-2000 80PN16.0M...
80
230
180
26
8
M24
132
120
121
105
106
4.0
3.0
46
128
5
GB/T9113.3-2000 100PN16.0...
100
265
210
30
8
M27
156
149
150
128
129
4.5
3.5
52
150
5
GB/T9113.3-2000 125PN16.0...
125
315
250
33
8
M30
184
175
176
154
155
4.5
3.5
56
184
6
GB/T9113.3-2000 150PN16.0...
150
355
290
33
12
M30
211
203
204
182
183
4.5
3.5
62
224
6
GB/T9113.3-2000 200PN16.0...
200
430
360
36
12
M33
284
259
260
238
239
4.5
3.5
66
288
8
GB/T9113.3-2000 250PN16.0...
250
515
430
42
12
M39
345
312
313
291
292
4.5
3.5
76
346
8
GB/T9113.3-2000 300PN16.0...
300
585
500
42
16
M39
409
363
364
342
343
4.5
3.5
88
414
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청