카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQKP - Female branch A
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqkp.prj},{NB=SQKP6-02},{D=6},{RC=1/4''},{RCM=13.157},{MODEL=SQKP6-02},{A1=9.0},{A2=11.5},{B=30.5},{C=17.1},{E=28.4},{G=12.4},{J=12.4},{L=35.0},{H=17},{SA=12.5},{WEIGHT=36.0},{DD=3.2},{A3=18.600},{A4=6.200},{A5=3.200},{A6=8.300},{A7=14.000},{A8=14.500},{A9=17.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
RCM
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
DD
[mm]
SQKP4-M5
4
M5
5.000
SQKP4-M5
3.8
4.8
19.1
14.6
21.9
10.5
10.5
21.0
8
4.0
6.5
3.2
SQKP4-01
4
1/8''
9.728
SQKP4-01
6.0
8.0
24.7
14.6
24.4
10.5
10.5
27.7
12
5.5
16.0
3.2
SQKP6-M5
6
M5
5.000
SQKP6-M5
3.8
4.8
19.1
17.1
23.9
12.4
12.4
21.0
8
4.0
8.0
3.2
SQKP6-01
6
1/8''
9.728
SQKP6-01
6.0
8.0
24.7
17.1
25.9
12.4
12.4
27.7
12
5.5
16.0
3.2
SQKP6-02
6
1/4''
13.157
SQKP6-02
9.0
11.5
30.5
17.1
28.4
12.4
12.4
35.0
17
12.5
36.0
3.2
SQKP8-02
8
1/4''
13.157
SQKP8-02
9.0
11.5
30.5
18.9
29.6
14.3
14.3
35.0
17
12.5
45.0
3.2
SQKP8-03
8
3/8''
16.662
SQKP8-03
10.0
14.2
37.1
18.9
31.6
14.3
14.3
42.1
19
20.0
50.0
3.2
SQKP10-02
10
1/4''
13.157
SQKP10-02
9.0
11.5
30.5
20.4
33.7
19.8
17.8
35.0
17
12.5
32.0
4.5
SQKP10-03
10
3/8''
16.662
SQKP10-03
10.0
14.2
37.1
20.4
36.2
19.8
17.8
42.1
19
20.0
48.0
4.5
SQKP12-03
12
3/8''
16.662
SQKP12-03
10.0
14.2
37.1
22.8
39.0
21.2
21.2
21.2
19
20.0
54.0
4.5
SQKP12-04
12
1/2''
20.955
SQKP12-04
14.0
17.5
46.9
22.8
41.5
21.2
21.2
53.9
24
35.0
88.0
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청